Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_ENC_LO:C:0
Nombre de miembro | Descripción | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|---|
HSC00Mode | Determina si se puede acceder a HSC00Mode. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
HSC01Mode | Determina si se puede acceder a HSC01Mode. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
SSI00Mode | Determina si se puede acceder a SSI00Mode. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
SSI01Mode | Determina si se puede acceder a SSI01Mode. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
InputMode | Determina si se puede acceder a InputMode. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
OutputMode | Determina si se puede acceder a OutputMode. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
EventMode | Determina si se puede acceder a EventMode. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent00Data00 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent00Data00. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent00Data01 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent00Data01. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent00Data02 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent00Data02. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent01Data00 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent01Data00. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent01Data01 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent01Data01. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent01Data02 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent01Data02. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent02Data00 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent02Data00. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent02Data01 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent02Data01. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent02Data02 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent02Data02. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent03Data00 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent03Data00. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent03Data01 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent03Data01. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
AdditionalEvent03Data02 | Determina si se puede acceder a AdditionalEvent03Data02. | SINT | Decimal | 0 = Accesible 1 = No accesible |
Entregue su opinión