Tipos de datos definidos por el dispositivo
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
En las siguientes tablas se recogen y se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo correspondientes a los dispositivos 5069-HSC2XOB4.
Estas tablas incluyen información para los siguientes elementos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Salida (indicada con una "O")
- Configuración (indicada con una "C")
- Entrada de eventos (indicada con una “EI”)
- Salida de eventos (indicada con una “EO”)
- Solo escucha (como se indica mediante un "LO")
Entregue su opinión