Parámetros de la vista PuntoXX - Salida, PWM
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation, PWM) | Determina si la salida es Modulación por ancho de pulsos o Salida digital. |
Aplicar el ciclo de trabajo al 50,0 % para la Salida de tren de pulso (Pulse Train Output, PTO) | Determina si se debe aplicar el ciclo de trabajo específico de PTO, que está fijado en el 50 %. Si está habilitado, O.Pwmxx.DutyCycle se omite. |
Habilitar límite de recuento de ciclos | Determina si se genera un número definido de ciclos de pulsos cuando hay un flanco ascendente en los datos o ciclos de pulsos continuos cuando los datos están activados.
|
Ejecutar todos los ciclos | Solo se aplica cuando se habilita Habilitar límite de recuento de ciclos. Cuando O.Ptxx.Data cambia a 0:
|
Tiempo de ciclo | Determina el período en segundos de un ciclo de pulsos. El rango válido para la etiqueta de salida correspondiente O.Pwmxx.CycleTime está comprendido entre -3.4e+38 y 3.4e+38. |
Ciclo de trabajo | Determina el porcentaje del tiempo del ciclo de pulsos cuando la salida se encuentra en el estado activo. |
Límite de recuento de ciclos | Determina el número de ciclos de pulsos que se generarán cuando haya un flanco ascendente en los datos. Este parámetro solo está disponible cuando se selecciona Habilitar límite de recuento de ciclos . |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Estado de Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Dejar las salidas en el estado de modo Programa | Deja la salida en el estado del modo Programa cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa. |
Cambiar salidas al estado de modo Fallo de comunicación | Cambia la salida al estado del modo Fallo de comunicación cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Estado de fallo de comunicación | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones. |
Duración del estado de fallo de comunicación | Determina el tiempo durante el cual se retiene el estado de salida antes de realizar la transición al Estado de fallo final. |
Estado de fallo de comunicación final | Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, la configuración del Estado final se omite y el dispositivo mantiene su estado actual de modo Fallo. |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión