Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Salida - Entrada

Filtros de entrada
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Tiempo de filtro Desactivado → Activado
Especifica un valor con el que retrasar la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
C.Ptxx.DI.InputOffOnFilter
  • 0 µs (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tiempo de filtro Activado → Desactivado
Especifica un valor con el que retrasar la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
C.Ptxx.DI.InputOnOffFilter
  • 0 µs (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal