Canal0x - Parámetros de entrada analógica (5015-U8IHFTXT)

Canal0x - Entrada analógica
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar canal
Deshabilita la configuración de canal. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para deshabilitar la configuración del canal.
Deshabilite los canales para evitar que se produzcan informes de fallos con errores (por ejemplo, fallos sin carga o fallos de cableado abierto), así como para impedir que se encienda el LED FLT de ese canal.
Tipo de entrada
Especifica el tipo de entrada del canal.
Rango de entrada
Especifica el rango de entrada del canal.
Habilitación de HART
Habilita la funcionalidad HART, que crea una conexión HART agregada para los canales. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para deshabilitar la funcionalidad HART en el canal.
Corriente de lazo de origen
Establece los canales en la corriente de Surtidor. Seleccionado de forma predeterminada.
No seleccione esta opción para establecer el canal en la corriente de Drenador.
Sensor de tres cables
Habilitado si selecciona
Corriente de lazo de origen
.
Establece el cableado del usuario en un sensor de tres cables. No seleccionado de forma predeterminada.
Seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario del canal en un sensor de tres cables.
No seleccione esta opción para establecer el cableado del usuario del canal en un sensor de dos cables.
Unidades de ingeniería
Especifica la unidad de los valores de ingeniería alta y baja.
Señal alta
Establece el valor de señal alta, en unidades de señal, utilizado para la escala. Corresponde al valor de ingeniería alta cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Señal baja
Establece el valor de señal baja, en unidades de señal, utilizado en la escala. Corresponde al valor de ingeniería baja cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Ingeniería alta
Establece el valor de ingeniería alta, en unidades de ingeniería, utilizado para la escala. Corresponde al valor de señal alta cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Ingeniería baja
Establece el valor de ingeniería baja, en unidades de ingeniería, utilizado para la escala. Corresponde al valor de señal baja cuando está dentro de la escala. Utiliza la ecuación de escala. Más información: Escala y ecuación de escala.
Filtro de ruido de línea (Hz)
  • Establece el filtro de ruido de línea del canal. Las opciones son:
    • 10
    • 20
    • 50
      (predeterminado)
    • 60
    • 100
Diagnóstico
Abre el diálogo de diagnóstico. Seleccione esta opción para ver información de diagnóstico.
Copiar configuración de canal
Abre
Copiar configuración de canal
. Seleccione esta opción para usar la configuración de canal actual para otros canales del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal