Parámetros de la vista Canales (dispositivos de termopar)
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Indica el canal al que se aplica la configuración. |
Tipo de sensor | Especifica el tipo de sensor. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Unidades | Especifica el tipo de temperatura. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando el Tipo de sensor está establecido en mV . |
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo de filtro deseada de 0 ms a 10.000 ms. El valor predeterminado es 0 ms. Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Filtro de atenuación | Especifica la frecuencia de filtro que desee para el dispositivo. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Ingeniería alta | Especifica las unidades de escala alta de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es 13.720. Consulte los valores válidos en Valores de ingeniería alta/baja (dispositivos de termopar). |
Ingeniería baja | Especifica las unidades de escala baja de -32.768 a 32.767. El valor predeterminado es -2700. Consulte los valores válidos en Valores de ingeniería alta/baja (dispositivos de termopar). |
Habilitar compensación de junta fría | Para habilitar o deshabilitar el sensor de junta fría, active o desactive la casilla. Este parámetro no está disponible cuando:
El origen de compensación de junta fría se puede determinar externamente o introducir manualmente. Consulte los modos válidos en Modo de compensación de junta fría. |
Desplazamiento de compensación de junta fría | Determina el valor añadido a la entrada de junta fría durante el cálculo de la temperatura. El desplazamiento de junta fría compensa las imprecisiones del sensor de junta fría. Los valores válidos oscilan entre 0,00 ℃ y 70,00 ℃. El valor predeterminado es 0,00 °C. Este parámetro no está disponible cuando:
|
Modo de compensación de junta fría (Cold Junction, CJ) | Especifica el modo Junta fría. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución. |
Seleccionar canales para promediar | Especifica el canal para promediar. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando el Modo de compensación de junta fría (Cold Junction, CJ) está establecido en Canales independientes . |
Entregue su opinión