Valores de referencia bajo/alto
Tipo de dispositivo | Referencia baja | Referencia alta |
|---|---|---|
Corriente | 4 mA | 20 mA |
Voltaje | 0 V | 10 V |
RTD | 0 ohmios | 500 ohmios |
Termopar (Entrada) | 0 mV | 78,125 mV |
Termopar (Junta fría) | 0 ohmios | 12,9 K ohmios |
Entregue su opinión