Loading
blog
Recent ActivityRecent Activity

La potencia detrás de la producción de gas y petróleo: VFD inteligentes

Descubra 6 maneras en que los variadores de frecuencia variable (VFD) ayudan a mejorar la producción de gas y petróleo, la confiabilidad de los equipos y la eficiencia energética

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plataforma de construcción marítima de varios pisos para la producción de gas y petróleo durante el día

Resumen

  • Desde el calor del desierto hasta la humedad marina y las plataformas de pozos aisladas a kilómetros de la estabilidad de la red, las ubicaciones de gas y petróleo desafían la vida útil del equipo eléctrico crítico.
  • Los variadores de frecuencia inteligentes (VFD) pueden adaptarse a entornos de procesos cambiantes y extremos, así como a los requisitos de control inteligente de motores.
  • Los VFD ofrecen ahorros sustanciales en consumo de energía (y costos), mayor confiabilidad y menos mantenimiento que los arrancadores suaves o los arrancadores directos en línea.
  • Vea 6 razones críticas por las que los productores de gas y petróleo utilizan variadores de frecuencia inteligentes.

Los productores de gas y petróleo están bajo una enorme presión para ofrecer más tiempo productivo, producción y eficiencia con menos recursos y regulaciones ambientales más estrictas.

Incluso cuando los precios de las materias primas fluctúan y los presupuestos de capital se reducen, los operadores se enfrentan a una creciente demanda de reducción de emisiones, modernización de equipos y mejora de la seguridad en entornos remotos y difíciles.

En este panorama, los productores de gas y petróleo están reevaluando las suposiciones de larga data sobre dónde provienen realmente las ganancias de eficiencia. Y cada vez más, encuentran oportunidades en una tecnología que impulsa casi todas las operaciones en el campo: los motores eléctricos.

En las instalaciones de aguas arriba, intermedias y aguas abajo, los motores impulsan bombas, compresores, ventiladores, sopladores, centrifugadoras y decenas de sistemas auxiliares. El cambio del control mecánico al control inteligente de motores, específicamente mediante el uso de variadores de frecuencia variable (VFD), es una de las estrategias de modernización más accesibles y con mayor retorno de las operaciones industriales actuales.

Variadores de frecuencia (VFD)
Variadores de frecuencia (VFD)
Variadores de frecuencia (VFD)
Descubra los variadores de frecuencia variable (VFD), diseñados para mejorar el control de motor, la eficiencia energética y el rendimiento en todas las aplicaciones de automatización industrial.
Más información

Eficiencia energética y reducción de emisiones: Prioridades dobles

Las metas de sostenibilidad ya no son aspiraciones a largo plazo, sino métricas de rendimiento inmediato. Muchos operadores de gas y petróleo trabajan para reemplazar los equipos accionados por gas y electrificar más el campo, no solo para reducir las emisiones, sino también para reducir el consumo de combustible, minimizar la quema de gas y cumplir con las expectativas reglamentarias.

Los procesos accionados por motor representan una fuente importante de posibles ahorros de energía. La estrangulación mecánica tradicional desperdicia potencia y añade estrés a los equipos. Los VFD, en cambio, ajustan la velocidad del motor para que coincida con la demanda real, a menudo reduciendo el consumo de energía de forma drástica y manteniendo el régimen de flujo o la presión requeridos.

Por ejemplo, según las leyes de afinidad, un motor de 745 kW (1000 Hp) que hace funcionar una bomba centrífuga a media velocidad puede consumir tan solo el 12.5 % de la potencia de carga completa (o 93.125 kW) y, aun así, proporcionar el régimen de flujo necesario para la producción. Si el costo de la energía es de USD 0.10 por kWh y el VFD está en funcionamiento continuo, se pueden lograr ahorros de energía de hasta USD 81,000 al año.

A medida que los productores persiguen estrategias de electrificación, el aprovechamiento de los VFD inteligentes se convierte en la base de operaciones de menor carbono y mayor eficiencia.

Compare la eficiencia de los PowerFlex VFD con la competencia
Dos ingenieros inspeccionan la función electrónica y mecánica de una bomba hidráulica. Uno de los ingenieros sostiene una computadora portátil abierta.
Herramientas
Compare la eficiencia de los PowerFlex VFD con la competencia

Descubra cómo los VFD Allen-Bradley pueden ayudarlo a maximizar la eficiencia energética y reducir los costos de operación.

Mejora de la producción de gas y petróleo en condiciones en constante cambio

Los procesos de gas y petróleo rara vez operan en condiciones de estado estacionario. El contenido de agua, el régimen de flujo, las relaciones de gas y los requisitos de presión cambian constantemente durante el ciclo de vida de un pozo. Las soluciones mecánicas simplemente no están diseñadas para adaptarse en tiempo real.

Aquí es donde  el control inteligente de motores tiene un impacto medible. Los VFD pueden ajustar la velocidad automáticamente cuando cambian las condiciones del proceso, como cuando el contenido de agua aumenta repentinamente o cuando cambian los requisitos de régimen de flujo, lo que ayuda a los operadores a estabilizar la producción, reducir el consumo de energía y evitar la sobrepresión de los equipos.

Al permitir que las bombas, los compresores y los ventiladores respondan de forma dinámica, los VFD ayudan a los productores a mantener el rendimiento incluso cuando el yacimiento o el sistema se comportan de forma impredecible. Esa flexibilidad se traduce directamente en menores costos de operación, mayor confiabilidad y menos intervenciones manuales.

Prosperar en entornos difíciles, remotos y con limitaciones de energía

Desde el calor del desierto hasta la humedad en alta mar y las plataformas de pozos aisladas a kilómetros de la estabilidad de la red, muchas ubicaciones de gas y petróleo desafían la vida útil de los equipos eléctricos sensibles.

Calcule el ahorro de energía para ventiladores y bombas
Un ingeniero asiático toma agua de un estanque de tratamiento de aguas residuales para comprobar la calidad del agua después de pasar por el proceso de tratamiento de aguas residuales programado en un entorno industrial.
Herramientas
Calcule el ahorro de energía para ventiladores y bombas

Utilice nuestra herramienta para calcular sus posibles ahorros de energía y reducciones de carbono. Los datos constituyen un argumento sólido para invertir en PowerFlex VFDs.

La fuerza que impulsa la producción de gas y petróleo...

Sus instalaciones dependen de los motores que impulsan sus operaciones.

Aumente la productividad, el tiempo productivo y la eficiencia energética con la ayuda de los variadores PowerFlex®. Nuestros variadores de frecuencia inteligentes mantienen sus motores funcionando al máximo rendimiento.

Main Image

La tecnología de VFD que minimiza la distorsión armónica ayuda a mantener la calidad de la alimentación eléctrica y el buen estado de los equipos. Esto es particularmente crítico para las operaciones remotas, ubicadas lejos de las fuentes de generación de energía, donde las caídas de voltaje, los armónicos y la alimentación eléctrica inconsistente pueden interrumpir la producción o dañar los activos.

Busque soluciones de control inteligente de motores con clasificaciones de envolventes apropiadas para el ambiente y considere soluciones empaquetadas que combinen VFD con otros equipos de control en envolventes duraderos para resistir mejor las condiciones de estas duras realidades.

Incluso en ambientes extremos, los VFD pueden ayudar a los operadores a maximizar el tiempo productivo donde más importa: al final del campo.

Por qué los variadores de frecuencia variable son esenciales

La adopción de los VFD se está acelerando en la industria de gas y petróleo por 6 razones críticas:

1. Menor consumo de energía mientras se mantiene el régimen de flujo y la presión requeridos

2. Mayor confiabilidad y menor desgaste en bombas y compresores

3. Mejor calidad de la alimentación eléctrica mediante mitigación de armónicos y capacidades regenerativas

4. Control en tiempo real que responde a condiciones cambiantes del yacimiento o del proceso

5. Menor costo total del ciclo de vida mediante menor mantenimiento y mayor vida útil del equipo

6. Menores emisiones de carbono mediante electrificación y uso optimizado del motor

Ya sea que su objetivo sea estabilizar la producción, reducir el consumo de combustible, modernizar la infraestructura o cumplir metas de sostenibilidad, los VFD ayudan a ofrecer un ROI medible en casi todas las aplicaciones accionadas por motor.

Dónde encajan los variadores de frecuencia variable PowerFlex®

A nivel general, los productores de gas y petróleo suelen elegir tecnología de variador de frecuencia según el perfil de par de su carga:

Aplicaciones de par variable (bomba centrífuga, ventiladores, compresores)

  • PowerFlex 753 VFDs: Los VFD de uso general para bombas y compresores, ofrecen control de velocidad confiable, conectividad sólida y un significativo ahorro de energía.
  • PowerFlex 525 VFDs: Compactos, económicos y diseñados para ventiladores, bombas más pequeñas, agitadores, mezcladoras y sistemas auxiliares

Aplicaciones de par constante (bombas de pistón, bombas de cavidad progresiva, bombas de varilla, bombas de tornillo)

  • PowerFlex 753 VFDs: Este caballo de batalla se usa comúnmente en aplicaciones de bomba, ofreciendo rendimiento confiable y valor convincente para aplicaciones críticas de gas y petróleo
  • PowerFlex 755T-series VFDs: Control inteligente de motores. VFD de alto rendimiento con control adaptativo para par preciso, mitigación de armónicos, regeneración y soporte para sistemas de múltiples motores
  • Los VFD de media tensión PowerFlex 6000T y PowerFlex 755T-series de bajo voltaje con TotalFORCE® están construidos sobre una plataforma conectada que agiliza la integración y acelera la puesta en marcha. El automonitoreo y la analítica predictiva son funciones estándar, ofreciendo mantenimiento proactivo y mayor tiempo productivo

¿Necesita optimizar sus operaciones de gas y petróleo? Encuentre el VFD adecuado para su aplicación – rápido. Pruebe nuestra sencilla herramienta de comparación de unidades.

Drillmec optimiza las operaciones de captura de carbono mediante el despliegue de una solución de variadores de precisión
Drillmec optimiza las operaciones de captura de carbono mediante el despliegue de una solución de variadores de precisión
Case Study
Case Study
Drillmec optimiza las operaciones de captura de carbono mediante el despliegue de una solución de variadores de precisión
Drillmec es líder internacional en diseño, fabricación y distribución de plataformas de perforación y de transición para aplicaciones en tierra firme y mar adentro, así como de una amplia gama de equipos de perforación.
Lea ahora
La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
Case Study
Case Study
La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
DSI, empresa integradora de sistemas, implementó los variadores PowerFlex 755TR para modernizar la infraestructura de una compañía energética global, allanando el camino para un crecimiento continuo.
Lea ahora
ROK Talk on Drives, episodio 21: ¿Son los variadores de frecuencia variable el secreto para unas operaciones de gas y petróleo más inteligentes?
Un logotipo hexagonal de Allen-Bradley dentro de un cabezal de micrófono. Texto junto a él que dice ROK Talk on drives.
ROK Talk on Drives, episodio 21: ¿Son los variadores de frecuencia variable el secreto para unas operaciones de gas y petróleo más inteligentes?

Explore cómo los variadores de frecuencia están transformando la industria de gas y petróleo. Jim y Sam se unen al experto de la industria Ron Busse para analizar aplicaciones del mundo real, ahorro de energía, optimización de procesos y el papel de la automatización para alcanzar las metas de sostenibilidad. Descubra cómo superar los desafíos de infraestructura, cumplir con las normas de armónicos, soluciones regenerativas y cómo el control inteligente de motores puede ayudar a los operadores a hacer más con menos y reducir su huella de carbono.

Más información

Publicado 7 de agosto de 2026

Temas: Optimize Production Drive Sustainability Production Automation Control y automatización industrial Fabricación inteligente Petróleo y gas Generación de energía Control de motores

Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Los variadores de frecuencia inteligentes aumentan la productividad y reducen los costos de consumo de energía
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.