Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Aumente la productividad y el tiempo productivo con una plataforma de control unificada

¿Su sistema DCS antiguo está poniendo en riesgo (o reduciendo) su productividad, ingresos o cuota de mercado? Vea cinco maneras de entregar más con menos...

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un hombre con barba y equipo de protección mira una tableta en la planta de producción de una fábrica.

¿Su sistema de control distribuido todavía cree que es... 2011?

Gerente: si está operando un sistema de control distribuido (DCS) obsoleto, la reducción de la productividad ya es una realidad.

Una encuesta realizada en 2025 a más de 500 profesionales de IT con sede en EE. UU. afirma que el 62 % de las organizaciones dependen de sistemas de software obsoletos. Además, los analistas calculan que hasta el 70 % de los presupuestos de Tecnología de la Información se usan en la gestión de sistemas anticuados.

A pesar de los riesgos de seguridad y rendimiento conocidos, innumerables equipos de Tecnología de la Información admiten bases de código obsoletas, tienen productos al final de su vida útil o gestionan integraciones frágiles.

Finalmente. Aquí presentamos control de procesos y alimentación eléctrica en una sola plataforma

En el panorama de fabricación actual, la producción confiable no es negociable. Por lo tanto, Rockwell Automation creó una plataforma de control de alimentación eléctrica unificada para ayudar a resolver los problemas a los que se enfrentan las empresas cuando dependen de sistemas de control de alimentación y procesos obsoletos y fragmentados.

Al combinar control de procesos, alimentación eléctrica y motores en una arquitectura, se obtiene un sistema inteligente y conectado que simplifica las operaciones, proporciona datos de toma de decisiones en tiempo real y mantiene su negocio en marcha. Este núcleo combinado proporciona una clara visibilidad de los datos de producción y energía en tiempo real en un solo lugar, lo que hace que su instalación sea más eficiente, productiva y rentable.

Una plataforma unificada lo simplifica todo

monitor de escritorio con análisis

Reemplace el sistema de gestión de energía independiente por una plataforma de control unificada

conectividad de red

Ethernet sin modificar conecta y comunica sin problemas todos los datos

reloj

Obtener acceso en tiempo real a inteligencia de dispositivos de control de motores y procesos

Video
Serie de videos de diferenciación PlantPAx: proceso + energía eléctrica

¿Le cuesta trabajo integrar la energía eléctrica y los procesos en sus operaciones de fabricación? PlantPAx, el sistema de control distribuido de Rockwell Automation, unifica sin problemas la energía eléctrica y el proceso, lo que simplifica sus operaciones y maximiza el rendimiento.

El ambiente industrial actual es más exigente que nunca antes. He aquí 5 maneras de producir más con menos...

Cuando los sistemas de producción están fragmentados, los riesgos operacionales aumentan. La resolución de problemas lleva más tiempo, los costos de tiempo improductivo se disparan y la rentabilidad se ve afectada. Una plataforma de control unificada introduce un modelo proactivo e impulsado por la información que ayuda a adelantarse a los problemas.

Nuestro sistema de control industrial ofrece una arquitectura integrada que ayuda a agilizar el diseño y a lograr ahorros de capital y operacionales reales. Así se puede hacer más con menos.

1. Aumente la productividad y el tiempo productivo con operaciones predictivas
Cuando convergen los datos de alimentación eléctrica y de procesos, obtiene detección temprana de fallos, análisis predictivo y mantenimiento preventivo y acciones correctivas automatizadas. Ayuda a reducir el tiempo improductivo no planificado y los costos de resolución de problemas

2. Recuperación más rápida cuando surgen problemas
Los operadores saben al instante qué se activó, por qué ocurrió y si se trata de un problema de alimentación eléctrica o de procesos. El aislamiento preciso de la causa raíz acelera el tiempo de recuperación y mantiene la producción encaminada. Las características principales de nuestra arquitectura unificada de alimentación eléctrica y control ayudan a aumentar el tiempo productivo y la recuperación mediante opciones como la configuración automática de dispositivos

3. Uniformidad en todas las instalaciones
Las bibliotecas de control estandarizadas, la ingeniería repetible y las HMI familiares crean una experiencia transparente en todos los sitios, lo que reduce el tiempo de capacitación y ayuda a los nuevos operadores a desempeñarse como profesionales con experiencia

4. Control de motores integrado para máximo rendimiento
La integración profunda con los activos del motor ofrece una puesta en marcha más rápida, mejor distribución de carga, mejor control de par y menor consumo de energía, con hasta un 75 % menos de cableado y conectividad Ethernet/IP esencial

5. Modernización sin tiempo improductivo
Actualice con menos riesgos. Nuestra plataforma unificada permite migraciones en vivo con poco tiempo improductivo e impacto menor en los procesos, lo que mantiene los servicios críticos en funcionamiento mientras usted se moderniza. Ahorre hasta un 25 % en costos de integración con tecnología digital

Nuestro sistema conectado combina control de procesos, de energía eléctrica y de motores en una sola plataforma. Esto ayuda a los fabricantes a simplificar el diseño, las pruebas y la instalación, además de reducir los costos de hardware, tiempo improductivo, mantenimiento y energía

Unified data helps reduce downtime. Monitor and troubleshoot process, motor control and energy use with predictive analytics and preventive maintenance data. See the condition of your networked devices from any location.

Oportunidad: aumente la productividad y el tiempo productivo

Aumentar la productividad y el tiempo productivo requiere más que hardware moderno: exige unificar su ecosistema para que los activos hablen el mismo idioma.

Nuestra plataforma de control unificada:

  • Ofrece análisis predictivos en tiempo real para identificar fallos antes de que se produzcan
  • Integra datos de energía y producción en una HMI
  • Reduce el riesgo de producción, tiempo productivo y ganancias
  • Simplifica y estandariza las operaciones en todos los sitios
  • Permite resolución de problemas más rápido
  • Maximiza el rendimiento
  • Prolonga la vida útil de los activos

Este es el futuro de las operaciones industriales resilientes y de alto rendimiento, donde la integración impulsa la agilidad, la eficiencia y el ahorro de costos.

Con la tecnología adecuada, su sistema de control de motores, alimentación eléctrica y procesos puede convertirse en una ventaja estratégica. Permita que le mostremos cómo se logra.

¿Tiene planes para un proyecto de planta nueva o ampliación de planta existente?
Ingeniero y gerente de proyectos observan un plan
eBook
¿Tiene planes para un proyecto de planta nueva o ampliación de planta existente?

La combinación de control de motores, procesos y alimentación eléctrica en una misma plataforma ayuda a mejorar el tiempo de lanzamiento al mercado, el tiempo productivo, los ahorros de energía y el retorno de la inversión. 

Obtenga más información

El software del centro de control de motores facilita la configuración, el monitoreo y el mantenimiento
El software del centro de control de motores facilita la configuración, el monitoreo y el mantenimiento
Blog
Blog
El software del centro de control de motores facilita la configuración, el monitoreo y el mantenimiento
Su conjunto de datos IntelliCENTER® identifica los componentes críticos de control de motores habilitados para Ethernet/IP en su CCM, lo que ayuda a que su equipo siga funcionando de manera rentable
Lea ahora
¿Qué es un sistema de control distribuido DCS?

Un sistema de control distribuido DCS es un sistema computarizado para automatizar y gestionar equipos industriales grandes y complejos, así como procesos de producción continua. Distribuye las funciones de control entre varios controladores en lugar de usar una sola computadora central.

La tecnología de control descentralizada ofrece alta confiabilidad de producción, redundancia y monitoreo del sistema en tiempo real.

Un sistema de control distribuido es especialmente valioso para industrias que funcionan todos los días las 24 horas, como la fabricación, química, generación de energía, aguas residuales, producción, gas y petróleo y procesamiento.

Un sistema DCS administra componentes electrónicos (como controladores lógicos programables [PLC], variadores de frecuencia [VFD], sensores y HMI) a través de una red conectada para controlar la velocidad, la temperatura, el flujo y la presión del motor a fin de mantener operaciones de planta eficientes y más seguras.

Publicado 4 de febrero de 2026

Temas: Acelere la transformación digital Optimize Production Control y automatización industriales Soluciones de procesos Fabricación inteligente Dispositivos de conexión Variadores Sistemas de control distribuido Productos de control industrial Control de motores PlantPAx

También podría estar interesado en
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Los sistemas de DCS antiguos arriesgan la productividad y los beneficios