Pharmazeutische Fertigung

Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- und Informationslösungen für die Pharmaindustrie

Pharmahersteller können mithilfe unserer Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- und Informationslösungen für mehr Flexibilität bei der Herstellung, eine optimierte Produktion und Konformität mit Vorschriften sorgen.

Steigern Sie Produktivität und Rentabilität

Verkürzen Sie Produktionszykluszeiten, und verbessern Sie die Fertigungseffizienz

Starker Wettbewerb, höhere Produktionsanforderungen und zunehmend strenge Umweltstandards setzen Hersteller von Pharmaprodukten unter den enormen Druck, ihre Produktion optimieren zu müssen. Die Pharmaindustrie steht vor beträchtlichen Herausforderungen. Kurze Produkteinführungszeiten sind wichtiger denn je, um sich in aufstrebenden Märkten zu etablieren, mit Generika mithalten zu können und das Optimum aus Bestandsprodukten herauszuholen, bevor ihre Patente ablaufen.

Für den Aufbau eines Connected Enterprise ist es wichtig, die Leistungsfähigkeit eines integrierten Steuerungs- und Informationssystems optimal zu nutzen. Die damit erreichbare unternehmensweite Konnektivität und Transparenz unterstützt Sie dabei, den Betrieb vor Ort an den globalen Anforderungen auszurichten und die Effizienz anlagenübergreifend zu verbessern.

Wir bieten Zugriff in Echtzeit auf wichtige Fertigungsdaten und eine erweiterte unternehmensweite Transparenz dieser Daten. Auf dieser Grundlage können Sie dann bessere Geschäftsprozesse implementieren und den Zugriff auf Echtzeit-Produktionsinformationen optimieren. Darüber hinaus ist es Ihnen möglich, die Lieferkettenintegration in der gesamten Pharmaeinrichtung zu verbessern.

PharmaSuite-MES: werksweites Produktionsmanagement

Software mit integriertem Konzept für die pharmazeutische Produktion

Sie streben nach Optimierung der Betriebsprozesse, einer effektiveren Pharmalieferkette, der Einhaltung einer ständig wachsenden Anzahl an Vorschriften, einer kürzeren Produkteinführungszeit und dem Erreichen Ihrer Unternehmensziele? Um diesen vielfältigen Herausforderungen zu begegnen, benötigen Sie eine durchgängige Lösung für den Pharmaprozess – vom Fertigungsbereich bis zur Geschäftsleitung. Hier bietet sich eine Automatisierungslösung wie die MES-Software PharmaSuite® an.

Informationen über das PharmaSuite-MES

Gründe, die für das PharmaSuite-MES sprechen

Das PharmaSuite®-MES ermöglicht „Right-First-Time“-Produktion, verringert die Kosten für den Lagerbestand und seine Bearbeitung und unterstützt schlanke Prozesse sowie kontinuierliche Verbesserungen. Zu den skalierbaren Anwendungen gehören:

  • Produktionsanforderungsverwaltung
  • Qualitätsmanagement
  • Rezeptverwaltung
  • Review by Exception
  • Track-and-Trace für die Pharmaindustrie

Mallinckrodt Pharmaceuticals aktualisiert System

PlantPAx-MES reduziert Ausfallzeiten

Mallinckrodt Pharmaceuticals stellt spezielle pharmazeutische Produkte und bildgebende Diagnostika her. Zu den Problemen, wegen derer sich das Unternehmen an Rockwell Automation wandte, zählten ein veraltetes System, fehlende vorausschauende Instandhaltung und Schwierigkeiten bei den täglichen Produktionsberichten. Erfahren Sie mehr über die implementierten Lösungen, die bei diesem führenden Pharmakonzern zu weniger Ausfallzeiten und einem verbesserten Zugriff auf Daten führten.

Upgrade für Umweltschutzlösung

Pharmazeutisches Unternehmen revolutioniert Lösung für den Umweltschutz

Oriola AB ist der zweitgrößte pharmazeutische Großhändler in Schweden. Das Unternehmen musste seine Umweltschutzlösung aufrüsten, um sowohl Kundenanforderungen als auch der nationalen Gesetzgebung zu entsprechen. Zur Einrichtung einer zeitgemäßen Steuerungsarchitektur wandte man sich an Rockwell Automation. Das Ergebnis: eine energieeffiziente Lösung, die mehr Datentransparenz bietet und sich einfach und ohne Beeinträchtigung von validierten Prozessen erweitern lässt.

Produkteinführungszeiten verkürzen und die Effizienz verbessern

Lösungen zur Verbesserung der Produktqualität und Steigerung der Flexibilität

Um den Herausforderungen in der Pharmaindustrie begegnen zu können, ist eine anpassungsfähige und flexible Fertigung erforderlich. Wir bieten hochgradig integrierte Steuerungs- und Informationslösungen für mehr Produktivität und Effizienz und weniger Risiko an.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/de/CH_det_pharmaceutical row-6

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.