The Connected Enterprise™

Realisieren Sie Smart Manufacturing

Smart Manufacturing ist das Tor zur Digitalisierung. Verbundene, intelligente Geräte sorgen für transparentere Prozesse und die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten. Deren effiziente Analysen ermöglichen eine optimierte Entscheidungsfindung und dienen durch nahtlose Konnektivität effizienter Zusammenarbeit.

The Connected Enterprise™ macht all dies möglich. Es führt Netzwerke auf Fertigungs- und Unternehmensebene zusammen und verbindet Menschen, Prozesse und Technologien auf sichere Weise.

Digitaler Wandel

Revolutionieren Sie Ihr Unternehmen mit besseren Daten und digitalisierten Prozesse

Durch einen verbesserten Datenzugriff gewinnen Sie neue Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, Engpässe zu reduzieren, nachfrageorientierte Entscheidungen zu implementieren und die Instandhaltung zu optimieren. Wer verstärkt auf Digitalisierung setzt, erleidet geringere Ausfallzeiten und steigert seine Rentabilität. Mithilfe von sogenannten Digital Twins – also digitalen Zwillingen – können Sie beispielsweise bereits vor der Implementierung Ihre Maschinendesigns optimieren oder geänderte Produktionsabläufe testen. Mit vernetzten Produkten oder Services erschließen Sie völlig neue Umsatzmöglichkeiten.

Die für den digitalen Wandel erforderliche Technik gibt es bereits. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit ihrer Hilfe Ihr Connected Enterprise umgestalten können.

Smart Manufacturing

Welche Technologien und Strategien sind für Ihr Connected Enterprise geeignet?

Smart Manufacturing und industrielle Abläufe eröffnen neue Möglichkeiten: Durch hochgradige Vernetzung können Geräte und Prozesse fortlaufend überwacht und optimiert werden.

Für einen intelligenten Betrieb sind von der Analyse über Mobilgeräte bis hin zu kollaborativen Maschinen, die miteinander kommunizieren und sich an interne und externe Bedingungen anpassen, neue bahnbrechende Technologien erforderlich. Außerdem werden neue Strategien benötigt, die das Beste aus diesen Technologien herausholen sowie flexible, effiziente, reaktionsfähige und sichere Betriebsabläufe ermöglichen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie neue Technologien und Strategien zum Aufbau eines Connected Enterprise beitragen können.

Hersteller auf der ganzen Welt versprechen sich von der Digitalisierung durchschnittliche Umsatzerhöhungen von jährlich 2,9 % sowie Kosteneinsparungen von 3,6 %.

Umfrage zu „Industry 4.0“ von PwC Global, 2016

Anwenderberichte

The Connected Enterprise™ in Aktion

In vielen Unternehmen ist The Connected Enterprise bereits Realität: Sie konvergieren ihre Netzwerke, erstellen eine gemeinsame Produktionsplattform und ermöglichen einen einfachen Zugriff auf Daten. Dies führt zu messbaren geschäftlichen Erfolgen wie z. B.:

  • Produktionszuwachs von 4 bis 5 % pro Jahr
  • Reduzierter Ausschuss mit Einsparungen von Tausenden von Dollar pro Jahr
  • Kürzere Produkteinführungszeit, Anlagen sind in Wochen statt Monaten betriebsbereit
  • Qualitätsverbesserungen, die zu einer um 50 % geringeren Fehlerhäufigkeit führen
  • Verbesserung der On-Time-Lieferungen von 82 auf 98 %

Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen erfolgreich The Connected Enterprise realisieren.

The Connected Enterprise™ realisieren

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.