Loading

Netzteile
Allen-Bradley

Von Schaltnetzteilen und industriellen unterbrechungsfreien Netzteilen bis hin zu Transformatoren – jedes Produkt ist für eine gleichbleibende Leistung unter industriellen Umgebungseinflüssen ausgelegt.
  1. Überblick
  2. Produkte
Open All Close All
Überblick
1606-XL
Allen-Bradley Logo

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist zentral für jede Automatisierungsarchitektur. Allen‑Bradley® Industrie-Netzteile und Transformatoren gewährleisten eine konstante, effiziente Leistung in einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen. Sie sind darauf ausgelegt, anspruchsvollen Umgebungseinflüssen, Spannungsschwankungen und komplexen Systemlasten standzuhalten, und unterstützen eine saubere, stabile Steuerspannung für Steuerstromkreise, On‑Machine-Geräte und empfindliche Elektronik. Dank robuster Bauweise, globaler Zertifizierungen und Optionen für die Bereitstellung sowohl im Bedienfeld als auch im Feld unterstützt das Portfolio der Automatisierungs-Netzteilsysteme ein flexibles, widerstandsfähiges Systemdesign.

Wichtige Funktionen

Open All
Close All
Hocheffiziente Leistung für anspruchsvolle Umgebungseinflüsse

Diese industriellen Netzteile sind für einen effizienten Betrieb unter Last ausgelegt und halten die Ausgangsleistung auch dann stabil, wenn sich Temperaturen oder elektrische Bedingungen ändern. Ihre Energieeffizienz reduziert übermäßigen Energieverbrauch und Wärmeentwicklung, wodurch die Belastung nachgeschalteter Geräte verringert und ein reibungsloser Betrieb des Systems unterstützt wird.

Globale Zertifizierungen für vereinfachte Einhaltung von Vorschriften

Viele Modelle erfüllen weltweite Standards wie UL, CE und CSA, was die Unterstützung globaler Maschinenkonstruktionen ohne Neugestaltung erleichtert. Dieses Maß an Standardisierung verringert den technischen Aufwand und beschleunigt die Bereitstellung für multinationale OEMs.

Integrierte Diagnostik und Statusüberwachung

Einige Modelle sind mit LED-Anzeigen, Ausgangszustands- und Diagnosefunktionen ausgestattet, die dabei helfen, Probleme mit der Steuerspannung schneller zu identifizieren. Diese Tools verschaffen Wartungsteams einen klareren Einblick in die Systembedingungen und können die Fehlerbehebung beschleunigen.

Flexible Montage und skalierbare Konfigurationen

DIN-Schienen-, Bedienfeld- und On-Machine-Optionen bieten Ihnen Flexibilität für verschiedene Bedienfeldtypen und Maschinenlayouts. Diese Auswahl an Installationsmöglichkeiten unterstützt sowohl zentralisierte als auch verteilte Systemauslegungen.

Schutz vor Spannungsstörungen

Spannungseinbruchsschutzeinrichtungen tragen dazu bei, den Betrieb während Spannungseinbrüchen und kurzen Ausfällen aufrechtzuerhalten. Spannungseinbrüche sind eine häufige Ursache für Unterbrechungen in der Industrie, und zusätzlicher Schutz kann dazu beitragen, unerwünschte Rücksetzungen und Systemfehler zu verringern.

ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.

Netzteillösungen für höchste Zuverlässigkeit

Von Transformatoren bis hin zu On-Machine-Netzteilen – schaffen Sie eine stabile, widerstandsfähige Grundlage für Ihr Steuerungssystem.

PRODUKT
Steuerstromkreis-Transformatoren

Steuerstromkreis-Transformatoren stellen eine isolierte, stabile Spannung für Steuerungslogik, Relais und Signalisierungsgeräte bereit. Sie sind für den industriellen Einsatz ausgelegt und gewährleisten einen gleichbleibenden Betrieb von Niederspannungs-Steuerstromkreisen, auch bei schwankenden Netzspannungsbedingungen. Mit verschiedenen kVA-Nennleistungen sind sie eine praktische Wahl für Maschinenbauer, die eine normgerechte Steuerspannung für unterschiedliche Anwendungen benötigen.

Steuerstromkreis-Transformatoren
PRODUKT
On‑Machine-Netzteile

Die On-Machine-Netzteile werden direkt an der Ausrüstung montiert, wodurch der Platz auf der Schalttafel reduziert und die Verdrahtung in dezentralen Architekturen vereinfacht wird. Diese Netzteile für Industrieausrüstung verfügen über eine abgedichtete Bauweise, die Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen standhält, sodass sie eine praktische Lösung für anspruchsvollere Betriebsbereiche darstellen. Dieser Ansatz kann die Installationszeit verkürzen, das Kabel-Routing vereinfachen und das modulare Maschinendesign unterstützen.

On-Machine-Netzteile (Maschineninterne Netzteile)
PRODUKT
Schaltnetzteile (SMPS)

Schaltnetzteile bieten hohe Energieeffizienz, kompakte Abmessungen und eine konstante Gleichstromspannung bei wechselnden Lastbedingungen. Mit weiten Eingangsspannungsbereichen, Überlastschutz und optionaler Redundanz unterstützen sie Steuerungssysteme, die Flexibilität und eine zuverlässigere Leistung erfordern. Schaltnetzteile sind eine Kernkomponente für SPS, Sensoren und andere elektronische Steuergeräte.

Schaltnetzteile (SMPS)
PRODUKT
Spannungseinbruch-Schutz

Spannungseinbruchschutzgeräte schützen Geräte bei Spannungseinbrüchen, Brownouts und kurzen Netzstörungen. Durch die Aufrechterhaltung einer stabileren Ausgangsleistung tragen sie dazu bei, Steuerungsrücksetzungen, Motorfehler und andere Unterbrechungen zu reduzieren. Sie sind eine praktische Lösung für Anlagen mit variablen Versorgungsbedingungen oder für Geräte, die Lastzyklen mit hoher Auswirkung erzeugen.

Spannungseinbruch-Schutz

Ein vollständiges Ökosystem für Stromversorgung und Steuerung aufbauen

Ergänzen Sie Ihre industriellen Netzteile mit Hardware, die Schutz, Steuerung und Zuverlässigkeit erhöht.

  • Leistungsschalter und Lastschutz
    Leistungsschalter und Lastschutz
    Leistungsschalter und Lastschutz
    Entdecken Sie unsere große Auswahl an Leistungsschaltern, Motorschutz- und Schaltkreisschutzgeräten, die entwickelt wurden, um industrielle elektrische Stromkreise zu schützen.
  • Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
    Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
    Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
    Steigern Sie Betriebszeit, Durchsatz und Energieeinsparungen mit intelligenten Fertigungslösungen – Allen-Bradley® Motorsteuerungen, Schütze und Motorstarter
  • Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
  • Drucktaster und Meldegeräte
    Drucktaster und Meldegeräte
    Drucktaster und Meldegeräte
    Entdecken Sie industrielle Drucktaster, Drucktaster-Bedienstationen, Meldegeräte und Bedienerschnittstellen, die für zuverlässige Automatisierung und Sicherheit konzipiert sind.
  • Sicherheitsprodukte
    Sicherheitsrelais
    Sicherheitsprodukte
    Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch die Effizienz, die Produktivität und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.

Häufig gestellte Fragen zu industriellen Netzteilen

Wie wählen Sie das richtige industrielle Netzteil für Ihr Steuerungssystem aus?

Die Auswahl eines Netzteils hängt von den Lastanforderungen, dem Bedarf an Redundanz, dem Montageort, der Eingangsspannung und den Umgebungseinflüssen rund um die Ausrüstung ab. Schaltnetzteile eignen sich gut für eine kompakte, effiziente Gleichstromversorgung, während On-Machine-Modelle verteilte Architekturen unterstützen.

Wann sollten Sie einen Spannungseinbruchschutz verwenden?

Spannungseinbruchschutz ist in Umgebungen mit Netzinstabilität, Motoranlauf-Einbrüchen oder zeitweiligen Ausfällen nützlich. Solche Ereignisse können Steuerungen zurücksetzen, Prozesse unterbrechen oder empfindliche Elektronik beeinträchtigen. Spannungseinbruchschutz trägt dazu bei, während kurzzeitiger Störungen eine stabilere Ausgangsleistung aufrechtzuerhalten und gibt Systemen eine bessere Chance, Ereignisse zu überstehen, die von Millisekunden bis zu einigen Sekunden andauern.

Welchen Vorteil bietet die Verwendung von Schaltnetzteilen gegenüber linearen Netzteilen?

Schaltnetzteile bieten eine höhere Energieeffizienz, erzeugen weniger Wärme und benötigen weniger Platz als lineare Netzteile. Sie sind ideal für Automatisierungskomponenten, die eine stabile Gleichstromspannung unter wechselnden Lastbedingungen benötigen. Ihr großer Eingangsspannungsbereich unterstützt zudem globale Spannungsanforderungen und kann die Bedienfeldkonstruktion vereinfachen.

Kann ich Netzteile außerhalb des Bedienfelds montieren?

Ja, On-Machine-Netzteile für Industrieanlagen sind für die dezentrale Montage ausgelegt und verfügen über abgedichtete Gehäuse mit Umgebungseinflüssen entsprechenden Schutzarten, die für exponierte Standorte geeignet sind. Ihre Toleranz gegenüber Stoß und Vibration macht sie zu einer praxisgerechten Option außerhalb des Gehäuses. Dieser Ansatz kann die Gehäusegröße reduzieren, die Verdrahtung vereinfachen und modulare Layouts in verteilten Anwendungen unterstützen.

Wie dimensioniere ich einen Steuerstromkreis-Transformator?

Die Auslegung hängt von der gesamten VA-Last der angeschlossenen Geräte, deren Einschaltstrom sowie allen geltenden regulatorischen Anforderungen ab. Es ist wichtig, einen Transformator mit ausreichender Reserve zu wählen, um Einschaltströme von Relais, Magnetspulen und Schützen aufzunehmen. Sie können das Steuerstromkreis-Transformator-Portfolio heranziehen, um verfügbare Nennleistungen und Verdrahtungskonfigurationen einzusehen.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit den richtigen Ressourcen und dem richtigen Support

Technisches Dokumentationszentrum
Technische Daten, Handbücher und Installationsanleitungen.

Dezentraler technischer Support
Online- und Telefonsupport in Echtzeit durch Produktspezialisten.

PartnerNetwork
Ein Team von Engineering-Spezialisten und Lieferanten, die in der Branche führend sind.

Literature Library
Publikationen, die Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen‑Bradley Produkte, Services und Lösungen unterstützen.

Knowledgebase
Eine Datenbank mit Fragen und Antworten zu einer Vielzahl von Produkten und Technologien.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem Experten von Rockwell Automation auf

Wir helfen Ihnen, schneller zu starten, das Risiko zu reduzieren und Ergebnisse zu maximieren. Lassen Sie uns gemeinsam intelligenter bauen.

Kontaktieren Sie uns

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(4)
Netzteile Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
1606-XLS Performance
Unsere Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheiten erheblich reduziert und gleichzeitig eine Leistungssteigerung von 150 % ermöglicht.
1606-XLE Essential
Unsere Schalt-Netzteile der Serie 1606-XLE Essential sind mit 12, 24 und 48 V DC Ausgang von 80–960 W mit 120 % Leistungserhöhung erhältlich.
1606-XLP Compact
Unsere Compact Switched Mode Power Supplies der Serie 1606-XLP sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Platz sparen müssen.
1606-XLB Basic
Unsere Basisschaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in 24 V DC-Größen von 1.5–20 A erhältlich.
ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies der Serie 1607
Unsere ArmorPower™ On-Machine™-Netzteile der Serie 1607-XT sind für Anwendungen konzipiert, bei denen aufgrund von Netzausfall ein Spannungsabfall auftritt und bei denen kompakte Größe, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
1497 Global Control
Unsere Bulletin 1497 Global Control Transformers bieten Primärspannungen mit einer, zwei und mehreren Abzweigungen. Diese vielseitigen Transformatoren mit mehreren Abzweigungen ermöglichen eine reduzierte Steuerspannung von einer Vielzahl von Spannungsquellen, um die Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen zu erfüllen.
1497A Werkzeugmaschine
Unsere Bulletin 1497A Maschinenwerkzeugtransformatoren (50/60 Hz) sind so konzipiert, dass sie die Netzspannungen für Steuerkreise reduzieren.
Steuerstromkreis 1497B
Unsere Bulletin 1497B Steuerleistungstransformatoren (60 Hz) sind so konzipiert, dass sie die Netzspannungen auf Steuerstromkreise reduzieren.
1497D General Purpose
Unsere General Purpose Transformers der Bulletin 1497D werden in der Regel zum Speisen von Geräten, Beleuchtung, motorisierten Maschinen und Leistungsbelastungen aus elektrischen Verteilersystemen verwendet.
1606-XLD DC-DC-Wandler
Unsere DC–DC-Wandler der Serie 1606 XLD tragen zur Zuverlässigkeit des Systems bei und erhöhen die Resilienz des Steuerstromkreises bei Spannungsschwankungen. Die kompakte Bauform hilft, den Platz auf der Schalttafel zu optimieren.
1608 DySC® Spannungseinbruchschutz
Unsere DySC® Voltage Sag Protectors der Serie 1608 schützen vor Spannungseinbrüchen und kurzzeitigen Ausfällen, die für einen erheblichen Anteil an Ausfallzeiten in der Fertigung und beschädigten Anlagen Konto sind.
1609-B Industrial
Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen Bulletin 1609-B für den industriellen Einsatz sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
1609-D Industrial Networking
Unsere Bulletin 1609-D Familie der unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz ist eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
1609-P – Industrial Tower
Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen Bulletin 1609-P für den industriellen Einsatz sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
1606-XL Standard-Schaltnetzteile
Unsere Standard-Schaltnetzteile Bulletin 1606-XL sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration auf die Bulletin 1606-XLE/XLS Standard-Schaltnetzteile durchzuführen.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzteile
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: