Loading

Achssteuerung
Allen-Bradley

Unser Achssteuerungsportfolio für die industrielle Automatisierung erfüllt Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen mit einer breiten Auswahl an Servoantrieben, Servomotoren und Aktoren.
  1. Überblick
  2. Produkte
Open All Close All
Überblick
Ein verschwommenes Foto einer Maschine mit Kinetix®-Servomotoren und verteilten E/A-Blöcken.
Allen-Bradley Logo

Moderne Hersteller benötigen Maschinen, die steigende Produktionsziele erreichen und sich gleichzeitig schnell an die sich ändernde Nachfrage anpassen. Unser Allen-Bradley-Portfolio industrieller Achssteuerungslösungen unterstützt Sie dabei, Maschinen mithilfe fortschrittlicher Achssteuerungstechnologien in produktivere, intelligentere und flexiblere Automatisierungsanlagen zu transformieren. Unsere Lösungen umfassen Servoantriebe, Servomotoren, Aktoren und elektromagnetische Führungssysteme, die ein integriertes Achssteuerungssystem bereitstellen. Dieses System sorgt für eine präzise Positionierung bei hoher Geschwindigkeit für eine synchronisierte Maschinenleistung, verbessert die Genauigkeit, erhöht den Durchsatz und optimiert die Leistung mit Achssteuerungssystemen.

Wichtige Funktionen

Open All
Close All
Einfachere und leistungsstärkere Lösungen

Steigern Sie Ihre Systemleistung wie nie zuvor, indem Sie unser innovatives Portfolio nutzen, um Industrieroboter, flexible Transportsysteme, autonome mobile Roboter und mehr nahtlos zu steuern und zu verbinden. Entdecken Sie Advanced Motion & Robotics.

Noch nie dagewesene Geschwindigkeit und Steuerung

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Produktivität mithilfe elektromagnetischer Antriebstechnik neu zu definieren, um den Durchsatz zu erhöhen, Engpässe zu beseitigen und den Materialfluss zu optimieren. Entdecken Sie das flexible Transportsystem.

Präzision und Leistung im großen Maßstab

Ob Sie eine kompakte Maschine oder ein Mehrachssystem bauen – unsere Kinetix®-Servoantriebe liefern die Leistung, Genauigkeit und Daten, die Sie benötigen, um die Leistung zu steigern und Ihre Smart-Manufacturing-Ziele schneller zu erreichen. Servoantriebe anzeigen.

Leistungsstärke und Flexibilität

Holen Sie das Beste aus Ihren Prozessen heraus – mit leistungsstarken, zuverlässigen Lösungen, die über die für Ihre Umgebung erforderlichen Konfigurationen verfügen. Erleben Sie Rotary-Servomotoren.

Video
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

In der heutigen wettbewerbsorientierten Umgebung sind ein vereinfachtes Maschinendesign, Flexibilität des Systems und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ganz gleich, ob Sie kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen – die Kinetix® Achssteuerungsprodukte von Allen-Bradley helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

Industrielle Achssteuerungslösungen

Integrierte Achssteuerungssysteme, die eine präzise, leistungsstarke Maschinensteuerung bieten, indem sie Steuerungen mit Servoantrieben, Servomotoren, Aktoren und intelligenten elektromagnetischen Track-Technologien kombinieren, um Geschwindigkeit, Genauigkeit und Flexibilität zu maximieren.

PRODUKT
Unabhängige Cart-Technologie

Die flexibles Transportsystem-Technologie erschließt eine neue Stufe der Maschinenleistung, indem sie elektromagnetische Kraft für eine schnellere und genauere Achssteuerung nutzt. Mit adaptivem Routing, hohen Beschleunigungen und signifikant reduziertem Wartungsaufwand ermöglichen diese Systeme eine intelligentere Art, Materialien innerhalb von Maschinen oder über Produktionslinien hinweg zu bewegen.

Flexibles Transportsystem

PRODUKT
Servoantriebe

Sie möchten Ihre wichtigsten Produktionskennzahlen verbessern? Unsere Servoantriebe sind so konzipiert, dass sie die Maschinengestaltung vereinfachen, die Flexibilität des Systems erhöhen und die Gesamtleistung steigern. Darüber hinaus profitieren Sie dank der nahtlosen Konnektivität mit unserem Achssteuerungsportfolio von schnelleren Entwicklungszeiten und verbesserter Steuerung – so holen Sie mehr aus Ihren Anwendungen heraus.

Servoantriebe

PRODUKT
Rotierende Servomotoren

Die Produktionsanforderungen steigen weiterhin, und Ihre Motorlösung muss darauf vorbereitet sein, den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Unsere Kinetix®-Servomotoren steigern den Systemdurchsatz, verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschinen und erhöhen die Flexibilität Ihrer Betriebsabläufe, sodass Sie auch künftig wettbewerbsfähig und profitabel bleiben.

Rotations-Servomotoren und -Kabel

PRODUKT
Lineare Lösungen

Mit unserem Portfolio an linearen Lösungen steigern Sie das Potenzial Ihrer linearen Achssteuerungsprozesse und verwandeln Ihre Maschinen in intelligente Produktionsanlagen. Erfahren Sie, wie unser umfassendes Portfolio als zentrale Anlaufstelle für alle Anforderungen Ihrer linearen Anwendungen dient.

Lineare Lösungen

PRODUKT
Produktauswahl

FactoryTalk® Motion Analyzer ist ein umfassendes Tool für die Achssteuerung, das Analyse, Optimierung, Auswahl und Validierung Ihres Kinetix®-Achssteuerungssystems bietet. Es vereinfacht den Maschinenkonstruktionsprozess, sodass Sie neue Maschinenkonzepte schnell erstellen und validieren, bevor Sie physische Ausrüstung kaufen oder installieren.

FactoryTalk Motion Analyzer

PRODUKT
Encoder

Unsere Encoder liefern präzise Drehzahl- und Positionsdaten, die dazu beitragen, Ihre Maschinenproduktivität und Produktqualität zu maximieren. Konfigurieren und integrieren Sie unsere Encoder schnell mit Logix-Steuerungen für eine vollständige Achssteuerungslösung.

Encoder

Anwendungen der Achssteuerung

Unsere Achssteuerungslösungen unterstützen ein breites Spektrum an Achssteuerungsanwendungen in der industriellen Automatisierung und ermöglichen es Herstellern, eine höhere Präzision, Maschinenproduktivität und Leistung zu erzielen, darunter:

  • Verpackungsmaschinen: Erreichen Sie Hochgeschwindigkeits- und synchronisierte Bewegungen für Füll-, Etikettier-, Versiegelungs- und Verpackungsanlagen.
  • Robotik: Ermöglichen Sie präzise Positionierung, koordinierte Bewegungsabläufe und wiederholbare Leistung für Roboterarme, Pick-and-Place-Systeme und automatisierte Zellen.
  • Fördertechnik: Verbessern Sie die Steuerung und Effizienz von Förderbändern, Sortiersystemen, automatisierten Lager- und Abrufsystemen (AS/RS) sowie weiterer Fördertechnik.
  • Automatisierte Produktionssysteme: Koordinieren Sie mehrere Maschinenachsen, um Montage-, Bearbeitungs-, Konvertierungs- und andere komplexe Fertigungsprozesse mit präzisen, wiederholbaren Bewegungsabläufen zu unterstützen.

Vervollständigen Sie Ihre intelligente Maschine

Bauen Sie Ihr ideales System mit Technologien, die Ihre Teams und Prozesse voranbringen.

  • Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Produkte
    Produkte
    Speicherprogrammierbare Steuerungen
    Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
    Mehr erfahren
  • Sicherheitssteuerungen
    Sicherheitssteuerungen
    Produkte
    Produkte
    Sicherheitssteuerungen
    Unsere Sicherheitssteuerungssysteme bringen die Vorteile einer herkömmlichen programmierbaren Steuerung auf komplexe Sicherheitsanwendungen und ersetzen die normalerweise erforderlichen festverdrahteten Relais, um automatisierte Prozesse in einen sicheren Zustand zu versetzen.
    Mehr erfahren
  • Software
    Software
    Software
    Software
    Software
    Die Software von Rockwell Automation bietet Ihnen Klarheit inmitten der Komplexität einer Anlage oder eines Produktionsbetriebs.
    Mehr erfahren
  • Industriecomputer und Monitore
    Industriecomputer und Monitore
    Industriecomputer und Monitore
    Entdecken Sie Industriecomputer und Industriecomputer-Monitore von Rockwell Automation, darunter robuste Box-PCs, Panel-PCs, Thin Clients und Industriecomputer-Monitore.
  • Emulation
    Emulation
    Software
    Software
    Emulation
    Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
    Mehr erfahren

Bereit für Ihr nächstes Projekt? Neuheiten in der Achssteuerung

Sie benötigen Maschinen, die steigende Produktionsziele erreichen und sich profitabel an Veränderungen der Nachfrage anpassen. Mit unseren Achssteuerungslösungen verwandeln Sie Ihre Maschinen in produktivere, intelligentere und flexiblere Automatisierungsanlagen. Entdecken Sie die Neuheiten in unserem Achssteuerungsportfolio und erfahren Sie, wie intelligente Achssteuerungstechnologie das volle Potenzial Ihrer Betriebsabläufe erschließt.

Dezentrale ArmorKinetix®-Servoantriebe
Flaschen rotieren in einer Maschine unter einem Revolver, der sie mit Wasser füllt.
eBook
Dezentrale ArmorKinetix®-Servoantriebe

Entdecken Sie die Servoantriebstechnologie, die schnellere Inbetriebnahmen und leistungsfähigere Smart-Maschinen ermöglicht. Erleben Sie, wie unsere ArmorKinetix Distributed Servo Drives Sie dabei unterstützen, Konstruktionen zu vereinfachen, Aufbauzeiten zu verkürzen und Ihre Maschinen leistungsstärker als je zuvor zu gestalten.

Jetzt herunterladen
Unabhängige Cart-Technologie
Mehrere gelbe Fanuc-Roboter nehmen Teile auf und platzieren sie auf Trägern des iTRAK Intelligent Track System.
eBook
Unabhängige Cart-Technologie

Jetzt ist es möglich, die Einschränkungen von Riemen- und Kettenförderern hinter sich zu lassen und eine intelligentere Produktionszukunft zu gestalten. Erleben Sie, wie unsere Lösungen mit flexiblen Transportsystemen Engpässe beseitigen, die Flexibilität erhöhen und die Systemleistung maximieren.

Jetzt herunterladen
Lineare Lösungen
Zwei graue Kinetix-Linearachsen innerhalb einer Maschine, die über einem MagneMover LITE Intelligent Conveyor System montiert sind.
eBook
Lineare Lösungen

Steigern Sie Ihre Prozesseffizienz und schaffen Sie mehr Wert für Ihre Maschinen mit unseren leistungsstarken Kinetix-Linearlösungen. Entdecken Sie, wie unsere führende Technologie es Ihnen ermöglicht, den Durchsatz zu steigern, die Flexibilität zu erhöhen und neue, intelligentere Produktionsmöglichkeiten zu erschließen.

Jetzt herunterladen

Häufig gestellte Fragen zu Achssteuerungssystemen

Welche Arten von Anwendungen profitieren am meisten von der Achssteuerung von Rockwell Automation?

Die Achssteuerung ist ideal für Anwendungen, die eine präzise, wiederholbare Bewegung erfordern – wie Verpackung, Konvertierung, Montage, Halbleiterprozesse und Fördertechnik. Unser Achssteuerungsportfolio unterstützt sowohl einfache Indexierung als auch hochgeschwindigkeitskoordinierte Achssteuerung, sodass Ingenieure die Funktionalität entsprechend den sich ändernden Maschinenanforderungen skalieren können.

Wie vereinfacht Rockwell Automation die Inbetriebnahme von Achssteuerungssystemen?

Durch integrierte Tools wie Studio 5000 Logix Designer® und FactoryTalk® Design Studio konfigurieren Ingenieure Logik, Achsensteuerung, Sicherheit und Diagnose in einer einheitlichen Umgebung. Dies reduziert die Programmierkomplexität, beschleunigt virtuelle Tests und verkürzt die Inbetriebnahme vor Ort.

Welche Kommunikationsprotokolle werden für die Achssteuerung unterstützt?

Rockwell Automation-Achssteuerungssysteme verwenden hauptsächlich EtherNet/IP® für leistungsstarke, vernetzte Achssteuerung. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration mit Steuerungen, Antrieben und Sicherheitssystemen, reduziert die Verdrahtung und verbessert die Diagnose. Viele Produkte unterstützen zudem CIP Motion, was eine synchronisierte, deterministische Leistung in Mehrachssystemen gewährleistet.

Wie steigert die Technologie des flexiblen Transportsystems den Maschinendurchsatz?

Das flexible Transportsystem beseitigt die mechanischen Einschränkungen herkömmlicher linearer Fördersysteme. Intelligente Mover ermöglichen eine individuelle Steuerung, hohe Beschleunigung und gleichzeitige In-Prozess-Operationen – wodurch Durchsatz und betriebliche Flexibilität signifikant gesteigert werden.

Welche Tools unterstützen das digitale Engineering für Achssteuerungssysteme?

Unser Softwareportfolio unterstützt die Modellierung digitaler Zwillinge, koordinierte Ablaufsteuerung, Simulation und versionierte cloudbasierte Zusammenarbeit. Dadurch wird die gemeinsame Entwicklung von Mechanik und Steuerung beschleunigt, sodass Teams Konzepte frühzeitig testen und das Risiko vor der Inbetriebnahme reduzieren.

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit den richtigen Ressourcen und dem richtigen Support

Technisches Dokumentationszentrum
Technische Daten, Handbücher und Installationsanleitungen.

Dezentraler technischer Support
Online- und Telefonsupport in Echtzeit durch Produktspezialisten.

PartnerNetwork
Ein Team von Engineering-Spezialisten und Lieferanten, die in der Branche führend sind.

Literature Library
Publikationen, die Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen‑Bradley Produkte, Services und Lösungen unterstützen.

Knowledgebase
Eine Datenbank mit Fragen und Antworten zu einer Vielzahl von Produkten und Technologien.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem Experten von Rockwell Automation auf

Wir helfen Ihnen, schneller zu starten, das Risiko zu reduzieren und Ergebnisse zu maximieren. Lassen Sie uns gemeinsam intelligenter bauen.

Kontaktieren Sie uns

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(13)
Achssteuerung Chevron UpChevron Up
Servoantriebe Chevron UpChevron Up
Servomotoren Chevron UpChevron Up
Independent Cart Technology Chevron UpChevron Up
Linear Solutions Chevron UpChevron Up
Encoders Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Dezentrale ArmorKinetix®-Servoantriebe
Dezentrale ArmorKinetix®-Servoantriebe
Realisieren Sie vereinfachte, energieeffiziente Maschinen und entfesseln Sie die Kraft der dezentralen Achssteuerung mit ArmorKinetix® dezentralen Servoantrieben.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix® 5100-Servoantriebe
Die vielseitigen Kinetix 5100 servo-Antriebe steigern die Leistung und Skalierbarkeit Ihrer kleinen bis mittelgroßen Maschinen.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Kinetix® 5300-Servoantriebe
Diese einachsigen EtherNet,IP-Servoantriebe bieten Flexibilität im Design in einem optimierten Angebot, um Ihre wesentlichen Anforderungen im Maschinenbau zu erfüllen.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix® 5500-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 5500-Servoantriebe bieten vielseitige EtherNet,IP-Bewegungslösungen, die zur Vereinfachung von Designs und zur Entwicklung agiler, wirtschaftlicher Lösungen beitragen.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix® 5700-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 5700-Servoantriebe bieten Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, um die Bewegungsleistung zu optimieren und den Maschinenwert zu maximieren.
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK 5730 Intelligent Track System
Beseitigen Sie Engpässe und steigern Sie die Gesamtproduktivität mit einer schnelleren, intelligenteren und flexibleren Methode, um Waren innerhalb Ihrer Maschinen zu bewegen.
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK 5750 Intelligent Track System
Unser iTRAK® 5750 Intelligent Track System ermöglicht es Ihnen, Ihre Maschinenproduktivität neu zu definieren und höhere Nutzlasten mit mehr Flexibilität und Kontrolle zu bewegen.
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
QuickStick® 150 Intelligentes Fördersystem
Mit unserem QuickStick® 150 Intelligent Conveyor System können Sie mehr aus Ihren Betriebsabläufen herausholen und Ihre Waren schneller, sauberer und effizienter transportieren.
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HT Intelligent Conveyor System
Nutzen Sie unser QuickStick HT Intelligent Conveyor System, um flexiblere und produktivere Prozesse zu ermöglichen und schwere Lasten von bis zu mehreren tausend Kilogramm zu transportieren.
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
MagneMover® LITE – Intelligentes Transportsystem
Transportieren Sie kleine bis mittlere Nutzlasten schneller und effizienter mit unserem integrierten MagneMover® LITE Intelligentem Verfahrsystem.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix® Kabel
Schließen Sie Ihre servo motoren und Aktoren sicher an, indem Sie unsere Familie von Standard- und kontinuierlich flexiblen Kabeln verwenden.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix® VP-Servomotoren
Diese motoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über Ihr EtherNet,IP-Netzwerk und sind für die Kinetix® 5500 und 5700 servo-Antriebe optimiert.
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix® VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Maschine, indem Sie unsere Kinetix® VPL Low-inertia Servo motoren einsetzen, um Lasten mit schnellen Beschleunigungen und außergewöhnlicher Präzision zu bewegen.
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix® VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb
Wählen Sie diese Motoren, um Ihre Anwendungen mit Dauerbetrieb zu optimieren und mehr Energieeffizienz sowie höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu erzielen.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL-Servomotoren mit niedriger Trägheit
Steigern Sie Ihren Wettbewerbsvorteil mit diesen Hochleistungs-bürstenlos motoren, die ein höheres Drehmoment bei geringerem Platzbedarf bieten.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix® MPM-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit
Diese motoren verfügen über ein kompaktes, leistungsfähiges Design und einen hochauflösenden Absolut-Encoder, um das Potenzial Ihrer Prozesse zu maximieren.
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix TLP Kompakte Mehrzweck-servo
Mit einem hervorragenden Leistungs-Größen-Verhältnis bieten diese innovativen kompakten servo motoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL- und TLY Compact Servomotoren
Diese kompakten Hochleistungs-servomotoren mit geringer Trägheit sind dafür ausgelegt, Ihre Industrieanwendungen mit geringer Leistung zu optimieren.
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF-Servomotoren in Lebensmittelqualität
Diese lebensmitteltauglichen servo motoren bieten außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit, sodass Sie Hygienestandards einhalten und gleichzeitig die Produktivität maximieren können.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF-Servo motoren für Lebensmittel
Steigern Sie Ihre Betriebsabläufe, indem Sie die hohe Effizienz und das hohe Drehmoment der motor mit Funktionen kombinieren, die speziell für Lebensmittel und Getränke Anwendungen entwickelt wurden.
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix VPH hygienic design Servomotoren
Diese hygienic design Servomotoren verfügen über die Schutzart IP69K und sind für den Einsatz in rauen Umgebungen sowie für die Reinigung mit Druck ausgelegt.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix® MP-Series™ Servomotoren aus Edelstahl
Verwenden Sie diese Motoren, um Ihre Fertigungsziele auch in Umgebungen mit hohem Druck oder stark ätzendem Spritzwasser zu erreichen.
Kinetix® MMA-Asynchron-Hauptmotoren
Unsere Kinetix® MMA-Asynchron-Hauptmotoren ermöglichen Ihnen, mehr aus einer Vielzahl von Hochleistungsanwendungen herauszuholen, die eine hohe Leistung und Drehmomentabgabe erfordern.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix® RDB Direct-drive Servomotoren
Unsere Direktantriebs-servomotoren ermöglichen Achssteuerungslösungen, die einfacher, reaktionsschneller sind und mit besserer Energieeffizienz arbeiten.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPAS Linear Stages
Unsere Kinetix® MPAS-Linearachsen können schwere Lasten tragen und beträchtliche Momentlasten tolerieren.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA-Mehrachsen-Lineartische
Unsere Kinetix® MPMA Multi-Axis Linear Stages bieten eine sofort einsatzbereite Lösung für präzise zweidimensionale Positionierung und Geschwindigkeit.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT Lineareinheiten
Diese Lineareinheiten kombinieren Geschwindigkeit und Beschleunigung, Spitzen-Schubkräfte und Direktantriebstechnologie, um Leistung und Zuverlässigkeit zu maximieren.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR- und MPAR Electric Cylinders
Unsere Kinetix® VPAR- und Kinetix MPAR-Elektrozylinder bieten eine Integrated Architecture-Lösung mit einer dynamischen, präzisen Reaktion für eine Vielzahl von Anwendungen mit linearen Bewegungen.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI Electric Cylinders
Unsere Kinetix® MPAI-Elektrozylinder sind kompakte, leichte und kraftvolle Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu hydraulischen Lösungen darstellen.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Kinetix® LDC-Series™- und LDL-Series™-servo-Linearmotoren
Unsere Kinetix® LDC- und Kinetix® LDL-Servolinearmotoren werden direkt an der Last angebracht und ermöglichen eine präzise lineare Positionierung bei hohen Geschwindigkeiten.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP-Absolut-Encoder
Erweitern Sie die Vorteile Ihres EtherNet,IP-Achssteuerungssystems, indem Sie diese encoder mit integrierter Achssteuerung und CIP-Sicherheitsoptionen integrieren.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
Absolut-Feedback-encoder für Sinus/Kosinus
Entwickeln Sie leistungsstarke digitale Servoantriebssysteme mit diesen Encodern, die Kommutierung, Drehzahlregelung und Positionierung in einem Gerät vereinen.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
Singleturn-absolute encoder
Verbessern Sie die Betriebszeit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen mit diesen robusten Single-Turn-Encodern nach National Electrical Manufacturers Association Typ 4.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
Hochleistungs-Absolut-Encoder mit Single-Turn
Steigern Sie den Wert Ihrer Maschine mit diesen Single-Turn-Absolut-Encodern der National Electrical Manufacturers Association Typ 4 und 13, die auch in rauen Umgebungen umfangreiche Bewegungsdaten liefern.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
Absolut-Encoder mit Singleturn und Null-Setz-Pin
Die kompakte Größe und der Hochauflösungs-Ausgang dieser Geräte sind ideal für Anwendungen, bei denen die Positionierungsgenauigkeit entscheidend ist, der Platz jedoch begrenzt ist.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
Optische Inkremental-encoder für Hochfrequenzanwendungen
Nutzen Sie den hohen Frequenzgang dieser encoder, um die Funktionalität und Steuerung Ihrer Produktion zu verbessern.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
Optische Inkremental-encoder mit hoher Auflösung
Das robuste mechanische Design und das hochauflösende Feedback dieser encoder-Familie können Ihnen helfen, Ihre Produktionsziele in einer Vielzahl von Anwendungen zu erreichen.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
Encoder-Ausgangsmodule (EOM)
Dieses encoder Ausgangsmodul erhöht die Flexibilität des Maschinendesigns, indem es die Geräte in Ihrem integrierten Achssteuerung auf EtherNet/IP-System synchronisiert.
Allen‑Bradley Kinetix® 6500 EtherNet,IP-Servoantriebe der Serie 2094 kombinieren leistungsstarke integrierte Achssteuerung mit einem offenen EtherNet,IP-Netzwerk.
Kinetix® 6500-Servoantriebe
Ab Dezember 2025 werden unsere Kinetix® 6500-Servoantriebe eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6200 modulare Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
Kinetix® 6200-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 6200-Servoantriebe werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6000-Servoantriebe mit mehreren Achsen
Kinetix® 6000-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 6000-Servoantriebe sind abgekündigt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix® 2000-Servoantriebe mit mehreren Achsen
Kinetix 2000-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 2000 Servo Drives sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix® 7000-Hochleistungs-Servoantriebe
Kinetix® 7000-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 7000-Servoantriebe werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Kinetix® 350-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 350 Servo Drives sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
2094 Kinetix® 6000M Integriert
Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere Bulletin 2094 Kinetix® 6000M Integrated Drive-motor Systeme eingestellt wurden und nicht mehr zum Verkauf verfügbar sind.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3-Komponenten-Servoantriebe
Kinetix® 3-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 3 Servo Drives sind abgekündigt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet,IP™ Index-Servoantriebe
Kinetix® 300-Servoantriebe
Unsere Kinetix® 300-Servoantriebe werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital-Servoantriebe, Ansicht von vorn
Ultra™ 3000-Servoantriebe
Unsere Kinetix® Ultra™ 3000 Servo Drives sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ Hochleistungs-Asynchronmotoren vereinen hohe Leistung mit präziser Positionierung.
Kinetix® HPK Asynchrone Servomotoren
Unsere Kinetix® HPK-Hochleistungs-Asynchronmotoren werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Der Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-Turn-Magnet-Encoder ist ein 24-Bit-Absolutwert-Encoder mit Mehrfachumdrehungs-Welle.
Magnetische Multi-Turn-Absolut-Encoder
Unsere Multi-Turn-Magnet-Encoder der Serie 842A werden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Der Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multiturn-Magnet-Encoder ist ein 26-Bit-Absolut-Multiturn-Welle-Encoder, der direkt an DeviceNet angeschlossen wird.
DeviceNet-Mehrgang-Magnet-Absolute-Encoder
Unsere DeviceNet™-Multi-Turn-Magnet-Encoder der Serie 842D sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
An over the shoulder view of a woman in a turtleneck sweater looking at her laptop that is displaying a FactoryTalk Motion Analyzer power analysis screen
FactoryTalk Motion Analyzer
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: