Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Schütze der nächsten Generation

  • Serie 100-E Produktreihe
Serie 100-E Produktreihe

Unsere Schütze der nächsten Generation der Serie 100-E werden mit Nennwerten von 9 bis 2650 A angeboten, um Breite, Gewicht sowie den im Schaltschrank erforderlichen Platz zu reduzieren. Die universelle elektronische AC/DC-Spule erleichtert die Auswahl und ermöglicht neben signifikanten Energieeinsparungen den direkten Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen für Schütze über 100 A.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Große IEC-Schütze
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation

Überblick

  • Erfüllt die Anforderungen von IEC-, UL-, CSA und RoHs-Normen
  • Vereinfacht die Auswahl durch elektronische AC/DC-Spulen mit großem Nennwertbereich
  • Spulenklemmen ≤ 100 A können ohne Demontage umgedreht werden
  • Verfügbare integrierte SPS-Schnittstelle für Schütze über 100 A
  • Energieeinsparung durch niedrigen Stromverbrauch
  • Integrierter Überspannungsschutz
  • Wie kann ein Schütz beim Design eines Schaltschranks Geld sparen? — Lesen Sie diesen Blog mit einer ausführlicheren Erörterung der Auswirkungen der Auswahl des Schützes auf die Kosten.

 

Loading

Produktvergleich

Serie 100-K

  • Miniaturgröße
  • Bimetall-Motorschutzrelais

Serie 100-C

  • Kompakte Größe
  • Bimetall- und elektronisches Motorschutzrelais

Serie 100-E

  • Großer Bemessungsstrom
  • Energiesparende Spulen
  • Elektronische Motoschutzrelais
Linienbreite 5...12 A 9...97 A 9...2650 A
Minimieren Sie Netzteil-Anforderungen: Einschaltstromstoß VA reduziert um bis zu 68% und abgedichtetes VA um mehr als 75% verglichen mit standardmäßigen, nicht elektronischen Spulen     X
Vereinfachte Auswahl durch elektronische AC/DC-Spulen mit großem Nennwertbereich     X
Sicherheitsausführungen verfügbar   X X
Gleiche Abmessungen für AC und DC X 12 & 24 V DC X
Integrierter Überspannungsschutz Optional DC-Spulen AC- und DC-Spulen
Reversierbare Spulenabschlüsse (netz- oder lastseitig)   X Keine Demontage notwendig
Optional integrierte PLC-Schnittstelle ohne Koppelrelais   X  
Front- und Seitenmontage der Hilfsschalter   X X
Optionaler Hilfsschalter für Frontmontage mit Spulenanschlüssen erleichtert die Verdrahtung von drei Komponentenstartern     X
Optional elektronische und pneumatische Zeitmodule (9…97 A)   X X
Kompatibel mit elektronischen Motorschutzrelais   X X
Kompatibel mit Bimetall-Motorschutzrelais X X  

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Produktprofil für IEC-Schütze 100-PP002
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Veröffentlichungen und Zertifizierungen von IEC-Schützen anzeigen

Zertifizierungen

UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed (File No. E41850/E196120)
  • CCC
  • UL
  • EAC
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • RINA
  • KC
  • SUVA
  • SEMI-F47 (Nutzungsbedingungen auf Anfrage)
Konformität mit Normen
  • IEC/EN 60947-1, Niederspannungsschaltgeräte
  • IEC/EN 60947-4-1, Niederspannungsschaltgeräte, Schütze und Motorstarter
  • IEC/EN 60947-5-1, Niederspannungsschaltgeräte und Schaltgeräte, Steuergeräte und Schaltelemente 
  • UL 60947-4-1, Industrielle Steuergeräte (USA)
  • CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, Industrielle Steuergeräte (Kanada)
  • Mechanisch verbundene Kontakte: IEC 60947-5-1, Anhang L
  • Spiegelkontakte: IEC 60947-4-1, Anhang F
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mot... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Schütze Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left IEC-Schütze Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Große IEC-Schütze Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen