Die EAC-Schnellkupplungskabel der Serie Bulletin 888 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
Überblick
- 22-AWG-Leiter (0,3250 mm)
- Steckverbinder für Kabeldurchführung
- Konfiguration mit 3 oder 4 Drähten
- Montagegewinde M14 x 1
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized