Ansicht „Modbus Master“

Verwenden Sie die Modbus-Master-Ansicht, um die Einstellungen für die Modbus-Kommunikation als Hauptgerät zu konfigurieren.
Ansicht „Modbus Master“ – Beispiel
Ansicht „Modbus Master“ – Parameter
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Modbus Format (Modbus-Format)
Bestimmt, ob das Modbus-Übertragungsformat Modbus-BDE oder Modbus-ASCII ist.
  • 0 = RTU (BDE) – Standard
  • 1 = ASCII
Response Timeout (Antwort-Timeout)
Definiert die Mindestzeit, die ein Modbus-Client auf eine Antwort vom Server wartet, bevor eine neue Übertragung beginnen kann.
0 bis 3 600 000 (x1 ms) (Standard = 200)
Broadcast Pause (Broadcast-Verzögerung)
Gibt die Verzögerung nach dem Daten-Broadcasting an.
0 bis 3 600 000 (x1 ms) (Standard = 200)
Inter-frame Timeout (Interframe-Zeitüberschreitung)
Gibt die maximale Verzögerungszeit für den Empfang von Daten für die RTU an.
0 ist kein gültiger Wert.
Bestimmen Sie den Mindestwert anhand von Tabelle 2 und Tabelle 3.
Retry Count (Zahl der Neuversuche)
Gibt an, wie oft die Anforderung maximal wiederholt werden darf.
0 bis 127 (Standard = 0)
Diagnostics (Diagnosefunktionen)
Wenn der Steuerungsstatus online ist, öffnen Sie das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), um die Diagnosezähler für die Leistungs- und Fehlerverwaltung mit Modbus Master anzuzeigen.
–
Inter-frame Timeout – Mindestwerte (10 Bit)
Baudrate
Standardwert
Gültiger Bereich (μs)
1200
58 000
29 000 bis 65 535 000
2400
28 000
14 000 bis 65 535 000
4800
14400
7200 bis 65 535 000
9600
7200
3600 bis 65 535 000
19200
3500
1750 bis 65 535 000
38 400
3500
1750 bis 65 535 000
57 600
3500
1750 bis 65 535 000
115 200
3500
1750 bis 65 535 000
Inter-frame Timeout – Mindestwerte (11 Bit)
Baudrate
Standardwert
Gültiger Bereich (μs)
1200
64 000
32 000 bis 65 535 000
2400
32 000
16 000 bis 65 535 000
4800
16 000
8000 bis 65 535 000
9600
8000
4000 bis 65 535 000
19200
3500
1750 bis 65 535 000
38 400
3500
1750 bis 65 535 000
57 600
3500
1750 bis 65 535 000
115 200
3500
1750 bis 65 535 000
Wählen Sie „Diagnostics“ (Diagnose) aus, um die Diagnoseinformationen des Modbus-Master-Kanals anzuzeigen.
Beispiel für das Dialogfeld „Modbus Master Channel Diagnostics“ (Diagnose Modbus-Master-Kanal)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal