Ansicht „Channel“ (Kanal)

Verwenden Sie die Kanalansicht zum Ausführen der folgenden Tasks:
  • Konfigurieren der Kommunikationsparameter für die einzelnen Kanäle.
  • Konfigurieren der Generic ASCII-Parameter für den Kanal.
  • Konfigurieren der Modbus Master-/Slave-Parameter für den Kanal.
Ansicht „Channel“ (Kanal)
Parameter der Kanalansicht
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Baud Rate (Baudrate)
Gibt die Kommunikationsgeschwindigkeit für die serielle Schnittstelle an.
  • 9600
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 19 200 (Standard)
  • 38 400
  • 57 600
  • 115 200
Data Bits (Daten-Bits)
Gibt die Anzahl der Daten-Bits pro Zeichen an.
  • 7 Bit
  • 8 Bit (Standard)
Parity (Parität)
Gibt die Parität der übertragenen Daten zum Überprüfen der Datenintegrität an.
  • None (Keine ) – Standard
  • Even (Gerade)
  • Odd (Ungerade)
Stop Bits (Stoppbits)
Gibt die Anzahl der Stopp-Bits für jeden gesendeten Datenwert an.
  • 1 (Standard)
  • 2
Serial Media (Serielle Medien)
Bestimmt, ob die an der seriellen Schnittstelle des Kanals angeschlossenen Medien vom Typ RS-232C, RS-422 oder RS-485 sind.
  • RS-232C (Standard)
  • RS-422
  • RS-485
Duplex
Gibt das vom Kanal verwendete Handshaking an.
TIPP: Voll-Duplex und Halb-Duplex sind nur verfügbar, wenn die seriellen Medien auf RS-232C gesetzt sind.
  • No-Handshake (Kein Handshake) – Standard
  • Full Duplex (Full: Voll-Duplex)
  • Half Duplex (Half: Halb-Duplex)
Continuous Carrier (Kontinuierlicher Träger)
Bestimmt, ob eine Trägerfrequenz auch dann übertragen wird, wenn keine Daten gesendet werden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die kontinuierliche Trägerfunktion mit Halb-Duplex-Kommunikation zu verwenden.
TIPP: Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn „Duplex“ auf „Halb-Duplex“ gesetzt ist.
–
RTS Send Delay (RTS-Sendeverzögerung)
Gibt die Verzögerung (in 20 ms) zwischen dem Einschalten (High) des RTS-Signals und dem Senden der Daten an.
TIPP: Dieser Parameter steht nur zum Festlegen der Verzögerungszeit zur Verfügung, wenn „Serial Media“ auf „RS-232C“ gesetzt ist
0 bis 32 767
(Standard ist 0).
RTS Off Delay (RTS-Ausschalt-verzögerung)
Gibt die Verzögerung (in 20 ms) zwischen dem Senden des letzten Zeichens und Ausschalten (Low) des RTS-Signals an.
TIPP: Dieser Parameter steht nur zum Festlegen der Verzögerungszeit zur Verfügung, wenn „Serial Media“ auf „RS-232C“ gesetzt ist
0 bis 32 767
(Standard ist 0).
DCD Wait Delay (DCD-Warteverzögerung)
Gibt an, wie viele Sekunden die Datenträgerbestimmung (DCD) auf die Inaktivierung wartet, bevor das Paket verworfen wird.
0 bis 255
(Standardwert ist 1)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal