Ansicht „Input Eventxx“ (Eingangsereignisxx)
Die Ansicht „Input Eventxx“ (Eingangsereignisxx), in der „xx“ den Index einer Ereignisdefinition darstellt, zeigt die für dieses Ereignis verfügbaren Konfigurationsoptionen. Sie können die Parameter nicht in dieser Ansicht konfigurieren. Sie müssen die Konfigurations-Tags verwenden.
Verwenden Sie diese Ansicht zum Überprüfen der folgenden Tasks:
- Ob das Eingangsereignis aktiviert ist.
- Ob das Eingangsereignis gesperrt ist.
- Ob die unabhängigen Punktauslöser für das Eingangsereignis aktiviert sind.
- Überprüfen der Auslösungsbedingung für das Eingangsereignis.
- Überprüfen der Teilnehmer und deren Verhalten bei der Zustandsübergangsfunktion für das Eingangsereignis.
Ansicht „Input Eventxx“ (Eingangsereignisxx) – Beispiel

Die Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse) umfasst die folgenden Parameter.
Parameter | Beschreibung | Name des Glieds | Wert |
|---|---|---|---|
Enable Event (Ereignis aktivieren) | Zeigt an, ob der entsprechende Ereignisauslöser aktiv ist. Ereignisse werden ausgelöst, wenn die Bedingungen der Ereignisdefinition entsprechen. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event (Ereignis sperren) | Zeigt an, ob ein Ereignis bis zur Bestätigung gesperrt ist. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Enable Independent Point Triggers (Unabhängige Punktauslöser aktivieren) | Bestimmt, ob jede Bedingung in der Ereignisauslöserdefinition selbstständig ein Ereignis initiieren kann. | EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn |
|
Trigger Event (Ereignis auslösen) | Löst jedes Mal ein Ereignis aus, wenn eine Änderung des Eingangszustands zu einer der folgenden Bedingungen führt:
| EO.Eventxx.EventRisingEn EO.Eventxx.EventFallingEn | Die Werte (EventRisingEn, EventFallingEn) stellen Folgendes dar:
|
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger (Ereignisauslösermuster – Teilnahme am Ereignisauslöser) | Zeigt an, ob der angegebene Punkt in der Ereignisauslöserdefinition für das Ereignis enthalten ist. | EO.Eventxx.CounterxxSelect EO.Eventxx.PtxxDataSelect |
|
Event Trigger Pattern – State Transition (Ereignisauslösermuster – Zustandsübergang) | Zeigt den Zustand des Eingangs an, der nach dem Übergang übereinstimmen soll. | EO.Eventxx.CounterxxValue EO.Eventxx.PtxxDataValue | For PtxxDataValue:
Für CounterxxValue:
|
Rückmeldung geben