Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse)
Die Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse) zeigt eine Übersicht der Konfigurationswerte für alle Eingangsereignisse an. Sie können bestimmte Tasks nur ausführen, wenn das Projekt online ist.
Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) den Verbindungstyp „Data with Events“ (Daten mit Ereignissen) auswählen. Siehe Gerätedefinition.
WICHTIG:
Sie können Ereignisse nicht in der Ansicht „Input Events“ konfigurieren. Die in dieser Ansicht angezeigten Parameter sind schreibgeschützt.
Zum Konfigurieren von Ereignissen müssen die Ereignisausgangs-Tags verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisausgangs-Tags – Definitionen.
Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse) – Beispiel

Die Ansicht „Input Events“ (Eingangsereignisse) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung | Name des Glieds | Wert |
|---|---|---|---|
Event (Ereignis) | Die Ereignisnummer, auf die diese Konfiguration angewendet wird. | — | — |
Enable Event (Ereignis aktivieren) | Zeigt an, ob der entsprechende Ereignisauslöser aktiv ist. Ereignisse werden ausgelöst, wenn die Bedingungen der Ereignisdefinition entsprechen. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event (Ereignis sperren) | Zeigt an, ob ein Ereignis bis zur Bestätigung gesperrt ist. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Rückmeldung geben