Sicherheits-Eingangsmodul – Sicherheitsdaten

5034-IB8S und 5034-IB8SXT – Digitale Sicherheitsparameterdaten
Attribut
Art des Punktvorgangs
Einkanalig
Zweikanalig (bei Steuerungsbefehl)
Gesamtausfallrate (λ (sicherheitsbezogen))
3.93497E-06
3.98296E-06
Anteil ungefährlicher Ausfälle (SFF)
99,997 %
99,997 %
Ausfallrate für ungefährliche Ausfälle (λ
S
)
1.96748E-06
1.99148E-06
Diagnosedeckungsgrad (DC)
99,993 %
99,994 %
Ausfallrate für ungefährliche erkannte Ausfälle (λ
SD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
Ausfallrate für ungefährliche unerkannte Ausfälle (λ
SU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
Ausfallrate für gefährliche Ausfälle (λ
D
)
1.96748E-06
1.99148E-06
Ausfallrate für gefährliche erkannte Ausfälle (λ
DD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
Ausfallrate für gefährliche unerkannte Ausfälle (λ
DU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
Diagnose-Testintervall (DTI) (Stunden)
8
8
Hardwarefehlertoleranz (HFT)
0
1
Fehlauslösungsrate (STR)
3.949E-06
4.118E-06
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, Fehlauslösung (MTTF-Fehlauslösung), (Stunden)
253 259
242 837
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde (PFH) (1/Stunden)
1.285E-10
1.233E-10
PFD
avg
, bei einer Einsatzzeit von 20 Jahren
1.126E-05
1.080E-05
Sicherheitsreaktionszeit (SRT), (Millisekunden)
Wenn sich das angeforderte Paketintervall (RPI) ändert, SRT (ms) = (RPI - 2) + 7 ms
7 bei einem angeforderten Paketintervall von 2 ms
7 bei einem angeforderten Paketintervall von 2 ms
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, gefährlich (MTTF
D
) = 1/λ
D
Die mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung (MTTR) beträgt 8 Stunden = DTI
WICHTIG:
Fehlerhaftes Modul ist nicht reparierbar und muss durch ein neues Modul innerhalb der MTTR ersetzt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal