Eignungsgrade für Sicherheitsanwendungen

Eignung der Sicherheitsanwendung für PointMax-Sicherheits-Eingangsmodule
Eignungsstufe
Bedingungen
Hinweise
Anwendungen bis einschließlich SIL 2 gemäß IEC 61508 sowie Performance Level c (PLc), Kat. 2 gemäß ISO 13849-1
Die Module verwenden den Einkanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety Pulse Test“ (Sicherheitsimpulstest).
  • Der Punktmodus ist „Safety“ (Sicherheit).
Beachten Sie Folgendes:
  • Der Kanalmodustyp, also ein- oder zweikanalig, wirkt sich auf den Performance Level und die Kategorie aus. Sie können die Module in SIL 3-Anwendungen unabhängig vom Kanalmodustyp verwenden.
  • Für SIL 3 Einkanal muss der verwendete Sensor ebenfalls SIL 3 Einkanal entsprechen.
  • Für die Anforderung, dass „Safety Pulse Test“ der Punktmodus ist, wird angenommen, dass nur das Sicherheits-E/A-Modul die Diagnose für einen bestimmten Eignungsgrad bereitstellt.
Das größere Sicherheitssystem, in welchem das Sicherheits-E/A-Modul enthalten ist, kann die Diagnose bereitstellen, die zum Erreichen des angegebenen Eignungsgrads erforderlich ist, ohne dass der Punktmodus „Safety Pulse Test“ sein muss.
Informationen zum Erreichen des spezifischen Sicherheits-Integritätslevels finden Sie in den Verdrahtungsplänen für das entsprechende Sicherheitsmodul.
Anwendungen bis einschließlich SIL 3 gemäß IEC 61508 sowie Performance Level e (PLe), Kat. 4 gemäß ISO 13849-1
Die Module verwenden den Einkanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety Pulse Test“ (Sicherheitsimpulstest).
  • Der Punktmodus ist „Safety“ (Sicherheit).
  • Externer Verdrahtungsfehlerausschluss – Fehler durch die externe Verkabelung aus dem Schutzgehäuse müssen gemäß den Anforderungen für den Fehlerausschluss gemäß EN ISO 13849-2, Tabelle D.4, vermieden werden.
    Dies kann mit mindestens einer der folgenden Maßnahmen realisiert werden:
    • Separate mehradrige Kabel
    • Einzeln abgeschirmt mit Erdverbindung
Die Module verwenden den Zweikanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety Pulse Test“ (Sicherheitsimpulstest).
Die Module verwenden den Zweikanalmodus:
  • Der Punktmodus ist „Safety“ (Sicherheit).
  • Externer Verdrahtungsfehlerausschluss – Fehler durch die externe Verkabelung aus dem Schutzgehäuse müssen gemäß den Anforderungen für den Fehlerausschluss gemäß EN ISO 13849-2, Tabelle D.4, vermieden werden.
    Dies kann mit mindestens einer der folgenden Maßnahmen realisiert werden:
    • Separate mehradrige Kabel
    • Einzeln abgeschirmt mit Erdverbindung
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal