Abnehmbare Klemmenleiste 5034-AENRTB-QTY5 und 5034-AENRTBS-QTY5 für EtherNet/IP-Adapter und Erweiterungsleistung

Verwenden Sie diese Bestellnummern, um zusätzliche abnehmbare Klemmenleisten mit Schraubanschluss (5034-RTB6) oder Einsteckfederanschluss (5034-RTB6S) zur Verwendung mit den EtherNet/IP-Adaptern 5034-AENTR und 5034-AENTRXT sowie der Erweiterungsleistung 5034-EXP und 5034-EXPXT zu bestellen. Jede abnehmbare Klemmenleiste ist in einer Packung mit fünf Einheiten erhältlich.
Die technischen Daten finden Sie in 5034-RTB6 und 5034-RTB6S – Abnehmbare Klemmenleisten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal