5034-RTB6 und 5034-RTB6S – Abnehmbare Klemmenleisten
Verwenden Sie diese abnehmbaren Klemmenleisten mit dem EtherNet/IP-Adapter 5034-AENTR und 5034-AENTRXT oder mit der Erweiterungsleistung 5034-EXP und 5034-EXPXT. Diese Kataloge sind nicht einzeln erhältlich. Sie können nur in 5er-Packungen bestellt werden (5034-AENRTB-QTY5 oder 5034-AENRTBS-QTY5).
5034-RTB6 und 5034-RTB6S – Diagramm

Attribut | 5034-RTB6, 5034-RTB6S |
---|---|
Spannung | 240 V AC |
Strom, max. | 10 A |
Bemessungsstrom pro Position bei 60 °C (140 °F) | Positionen 0 bis 3: 2 A Positionen 4 und 5: 10 A |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten). |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 46,6 x 14,7 x 31,3 mm (1,83 x 0,58 x 1,23 in) |
Gewicht (ca.) | 11,2 g (0,39 oz) - 5034-RTB6 7,9 g (0,28 oz) - 5034-RTB6S |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
Rückmeldung geben