Update von Runtime und Firmware

Software-Updates für HMIs und IPCs oder Router hängen vom Betriebssystem ab, das auf dem jeweiligen Gerät ausgeführt wird. Für die Verwendung der HMI oder des IPC ist möglicherweise ein Runtime- oder ein Firmware-Update erforderlich.
Betriebssystem und Gerät
Software-Update
ASEM 6300-IPCs und Geräte von Drittanbietern mit Windows Runtime
Runtime
Stratix® 4300
, OptixPanel, Embedded Edge Compute-Modul und OptixEdge
Firmware (Runtime, System Manager, OS-Image, FactoryTalk Optix)
Sie können die Runtime und Firmware Ihres Geräts auf zwei Arten aktualisieren:
NOTIZ: Remotegeräte müssen nach einem Update möglicherweise automatisch neu gestartet werden. Vergewissern Sie sich vor der Planung von Software- oder Firmware-Updates, dass die Daten der Anlagenmaschinen ordnungsgemäß gesichert sind.

Manuelles Update von Runtime und Firmware

  1. Wählen Sie im
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    Tools
    Download
    .
  2. Wählen Sie neben dem gewünschten Update
    Download
    aus. Sie werden zu einer bestimmten Rockwell Automation-Webseite weitergeleitet. Sobald Ihre Anfrage genehmigt wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie die Update-Datei herunterladen können.
  3. Laden Sie die Installationsdatei herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Gerät.
  4. Abhängig von Ihrem Gerät:
    • Wenn Sie Windows Runtime für ASEM 6300 IPCs oder Geräte von Drittanbietern aktualisieren, führen Sie die Installationsdatei aus, um mit dem Windows Runtime-Update fortzufahren.
    • Wenn Sie Ubuntu 22 Runtime für ASEM 6300 IPCs oder Geräte von Drittanbietern aktualisieren, finden Sie weitere Informationen unter Installation und Konfiguration der Ubuntu 22 Runtime.
NOTIZ: Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Firmware-Updates nicht neu gestartet wird.

Over-the-Air-Update (OTA)

Greifen Sie auf
FactoryTalk® Remote Access
Manager zu, um automatische Updates für Ihr Gerät auszuführen oder zu planen:
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal