Werkseinstellungen und Identifizierung des Routers
Die folgende Tabelle zeigt die Werkseinstellungen von Routerschnittstellen:
Schnittstelle | IP-Adresse | Maske |
LAN | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |
WAN | DHCP |
Um die Routereinstellungen zu ändern, ist die Anmeldung mit Benutzername und Passwort erforderlich.
- Der Standardbenutzer istadminund kann nicht geändert werden.
- Das Standardpasswort lautetadminund ist konfigurierbar.
Die Informationen zu den Werkseinstellungen befinden sich auf der Routerseite, zusammen mit den MAC-Adressen der LAN- und WAN-Netzwerkschnittstellen.
Rückmeldung geben