ASEM 6300 IPC
ASEM 6300 IPCs bieten Lösungen, die Ihre Umgebungsanforderungen unter Berücksichtigung physischer Einschränkungen erfüllen.
ASEM 6300 IPCs werden mit einem kostenlosen FactoryTalk Remote Access Runtime Basic-Entitlement geliefert und ermöglichen den Erwerb eines Entitlement-Upgrades.
Sie können die Runtime-Version 13.6 oder neuer für ASEM 6300-Geräte aus dem Produktkompatibilitäts- und Download-Center herunterladen. FactoryTalk Remote Access Manager erkennt automatisch die ASEM 6300-Hardware und weist diesem Gerät ein kostenloses Runtime Basic-Entitlement zu. Das neu zugewiesene Zugangs-Entitlement wird in das Dropdown-Menü „Geräte-Entitlements“ aufgenommen. Der Benutzer kann bei Bedarf eine Runtime Pro-Funktionalität erwerben.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entitlements.
Computer ohne Display können sich in Bezug auf Faktoren, RAM, Speicher, Leistung, Betriebstemperaturen und optische Laufwerke unterscheiden. Computer mit integriertem Display sind in verschiedenen Bildschirmgrößen, Speicheroptionen, Leistungspaketen und Modellen mit eingebauten Tastaturen verfügbar.
Weitere Informationen zu den einzelnen ASEM 6300 IPCs finden Sie unter:
Rückmeldung geben