Ansicht „Schutz“ (Version 1 und 2)
Verwenden Sie diese Ansicht, um:
- Motortyp konfigurieren.
- Konfigurieren Sie die Überlasteinstellungen.
- Konfigurieren Sie den alternativen Volllaststrom (FLA2).
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Überlastauslösung.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Überlastwarnung.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben