Anzeigen eines Fehlercodes für die multifunktionale Zugriffsbox

Verwenden Sie die Ansicht
Fehlercode-Suche
, um einen Fehlercode für die multifunktionale Zugriffsbox anzuzeigen.

So zeigen Sie einen Systemfehlercode für die multifunktionale Zugriffsbox an

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Verbindung
    aus.
  2. Lesen und notieren Sie in der
    Verbindung
    -Ansicht unter
    Verbindungsfehler
    den Fehlercode.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Fehlercode-Suche
    aus.
  4. Geben Sie in der Ansicht
    Fehlercode-Suche
    im Feld
    Fehlercode
    den Fehlercode ein.
  5. Wählen Sie
    Nachschlagen
    aus.
  6. Zeigen Sie Informationen zum Fehlercode an.
    • Wenn der Fehler aktuell gültig ist (Eingangsbit DiagnosticActive = 1), werden Informationen für
      Beschreibung
      und
      Abhilfe
      angezeigt.
    • Ist der Fehler nicht mehr gültig (Eingangsbit DiagnosticActive = 0), werden keine Informationen angezeigt.

So zeigen Sie einen Gerätefehlercode für die multifunktionale Zugriffsbox an

  1. Lesen und notieren Sie in
    Controller-Tags
    unter
    Fehlercode
    den Fehlercode.
  2. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 in
    So zeigen Sie einen Systemfehlercode für die multifunktionale Zugriffsbox an
    , um einen Gerätefehlercode nachzuschlagen und anzuzeigen.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal