Ansicht „Smartports und VLANs“

Mithilfe der Ansicht
Smartports und VLANs
weisen Sie Smartport-Rollen sowie VLAN-Typen und VLAN-IDs zu.
TIPP:
Die Parameter in dieser Ansicht sind nur im Online-Modus verfügbar.
Die Smartport-Rollen sind die für die Ports empfohlenen Konfigurationen. Diese Konfigurationen werden als Portrollen bezeichnet. Mit Smartports können Sie:
  • Die Switch-Verbindungen optimieren und die Sicherheit, Übertragungsqualität und Zuverlässigkeit des Datenverkehrs von den Switch-Ports gewährleisten.
  • Den durch falsche Portkonfigurationen verursachten Problemen vorbeugen.
    TIPP:
    Die Portrollen basieren auf dem mit dem Switch-Port verbundenen Gerätetyp. Vor der Auswahl des Smartports müssen Sie sich entscheiden, welcher Port mit welchem Gerätetyp verbunden werden soll.
Mit VLANs können Sie:
  • Benutzer gruppieren und Berechtigungen und Einschränkungen für verschiedene Benutzertypen erzwingen, verschiedene Typen von Datenverkehr für den Erhalt der Übertragungsqualität isolieren und übermäßigen Datenverkehr zwischen den logischen Segmenten minimieren.
  • Verschiedene Benutzertypen isolieren und den für die permanente Untersuchung erforderlichen Verwaltungsaufwand reduzieren.
    TIPP:
    Nur die mit den Switch-Ports im selben VLAN verbundenen Geräte können miteinander kommunizieren und dieselben Daten teilen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal