Ansicht „PoE“
Mithilfe der Ansicht
PoE
konfigurieren Sie die Power-over-Ethernet-Ports (PoE-Ports). PoE versorgt Endgeräte mit Strom und Daten über ein einzelnes Ethernet-Kabel. Mithilfe der Ansicht PoE
können Sie:- Den PoE-Status anzeigen lassen.
- Die unterstützte Gesamtleistung begrenzen.
- Die Modus- und Leistungseinstellungen für einzelne Ports konfigurieren.
Für die meisten Anwendungen ist die Standardkonfiguration (Modus „Automatisch“) ausreichend und erfordert keine weitere Konfiguration. Diese Einstellungen können individuell angepasst werden. Um beispielsweise einem PoE-Port eine höhere Leistungspriorität zu geben, legen Sie für
Modus
die Option Statisch
fest und weisen die zu verwendende Leistung zu. Oder Sie lassen Geräte mit hoher Leistung an einem Port nicht zu, indem Sie für Modus
die Option Automatisch
festlegen und den gewünschten Leistungsgrenzwert angeben.
TIPP:
Die Parameter in dieser Ansicht sind nur im Online-Modus verfügbar.
Weitere Informationen zu PoE finden Sie im
Benutzerhandbuch für Stratix Managed Switches
, Veröffentlichung 1783-UM007
.
WICHTIG:
Wenn sich die PoE-Konfigurationseinstellungen für einen Port ändern, wird die Leistungsversorgung des Ports unterbrochen. Ob der Port danach wieder Leistung bereitstellt, hängt von der neuen Konfiguration, dem Zustand der anderen PoE-Ports und dem Zustand des Leistungsbudgets ab.
Rückmeldung geben