Als Eckpfeiler eines jeden Steuerungssystems sollte Ihre Bedienerschnittstelle einen geschäftlichen Nutzen liefern, egal ob es sich um Design, Inbetriebnahme oder Betrieb handelt. Und die FactoryTalk® View Machine Edition (ME) Software liefert genau das! Die Software FactoryTalk View Machine Edition ist eine vielseitige Bedienerschnittstelle, die eine leistungsstarke Lösung für Bedienerschnittstellen-Geräte auf Maschinenebene zur Verfügung stellt.
Ob Sie eine eigenständige Bedienerschnittstelle oder ein komplexeres verteiltes System benötigen: FactoryTalk View wurde auf einer gemeinsamen Entwicklungsinfrastruktur entwickelt, die eine einfache Skalierung bei sich änderndem Projektumfang ermöglicht. Benötigen Sie Optionen, wenn es um die Hardware geht? Wählen Sie zwischen PanelView™ Plus 7, PanelView Plus 6, MobileView™, Rockwell Automation-Industriecomputern oder einem anderen Industrie-PC.