- Product Selection
- Overview
- Documentation
Die kostengünstigen PowerFlex® 523-Frequenzumrichter eignen sich ideal für eigenständige Maschinen. Sie verfügen über einen innovativen, modularen Aufbau für eine schnelle und einfache Installation und Konfiguration. Außerdem bieten sie USB-Programmierung, eine anwendungsspezifische Konfiguration und flexible Montageoptionen. PowerFlex 523-Frequenzumrichter bieten Nennleistungen von 0,2 bis 22 kW (0,25 bis 30 PS) in den globalen Spannungsklassen 100 … 600 V. Sie unterstützen eine Vielzahl an Motorsteuerungen, verfügen über ein kompaktes Befestigungsmaß und können bei Temperaturen von bis zu 70 C (158 F) betrieben werden.
Das Angebot an PowerFlex 523- und 525-Frequenzumrichter wurde um eine PROFINET-Optionskarte erweitert. Die Karte verbindet Antriebe mit PROFINET, um auf einfache Weise Daten mit dem Host-Controller auszutauschen.
Durch die Installation einer Karte in PowerFlex-Frequenzumrichtern der Serie 520 über das PROFINET-Hauptgerät können Sie:
- Den Frequenzumrichter über PROFINET steuern
- Die Parameter des Frequenzumrichters über PROFINET ändern
- Den Status des Frequenzumrichters über PROFINET überwachen
- Bemessungsleistung von 0,2 bis 22 kW/0,25 bis 30 hp in Standardspannungsklassen von 100 bis 600 V
- Modularer Aufbau mit einem innovativen, abnehmbaren Steuerungskern, der gleichzeitig Installation und Softwarekonfiguration ermöglicht
- Bietet eine Vielzahl an Motorsteuerungen, einschließlich Volt pro Hertz, sensorloser Vektorsteuerung und sensorloser Vektorsteuerung mit Economizer-Modus
- Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 70 °C (158 °F) bei Herabsetzung der Stromwerte und mit einem Lüfter-Kit für das Steuerungsmodul
- Montage nebeneinander, 50 mm (1,96 Zoll) Abstand an der Ober- und Unterseite für den Luftfluss
- Unterstützt eine kostengünstige Vernetzung durch integrierten RS485/DSI-Port
Zusätzliche Informationen
Entdecken Sie die Funktionen unsere PowerFlex 523-Frequenzumrichter in der virtuellen Broschüre mit Video zur PowerFlex-Serie 520.
Software
- Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der IEC 61800-9-2 IE2 an die Energieeffizienz.
- ACS 156
- CE-Kennzeichen
- C-Tick
- cUL
- UL Listed
- GOST-R
- KCC
- RoHS
- SEMI F47
Für Sie empfohlen
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre: PowerFlex-Frequenzumrichtern der Serie 520 | 520-BR001_-DE-P |
| Broschüre: PowerFlex-Produktreihe von Niederspannungs-Frequenzumrichtern | PFLEX-BR008_-DE-P |