Loading

Plug & Produce

Eine Lösung für die gesamte Anlage
Beratungstermin buchen
Braune Medizinflaschen auf der Produktionsstraße.
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Was ist Plug and Produce?

Plug and Produce ermöglicht die vereinfachte Integration modularer Prozess-Skids in ein werksweites Produktionssystem und unterstützt damit den Wandel der Branche hin zu modularer Fertigung und digitales Engineering mit einer harmonisierten Automatisierungstrategie. Diese Lösung optimiert den gesamten Lebenszyklus der modularen Prozessautomatisierung, einschließlich Design, Entwicklung, Validierung, Integration, Orchestrierung, Wartung und Betriebsmanagement des Systems. Durch die Einführung von Plug and Produce kann ein Produktionssystem folgende Vorteile erzielen:

Desktop-Monitor mit Analyse

Automatische Identifizierung neuer oder modifizierter Komponenten

In den laufenden Produktionsprozess integrieren

Reduzieren Sie manuelle Anpassungen bei Änderungen

MTP: Ein Schritt nach vorn für Plug-and-Produce
MTP: Ein Schritt nach vorn für Plug-and-Produce
Blog
Blog
MTP: Ein Schritt nach vorn für Plug-and-Produce
Die Plug-and-Produce-Fertigung war nicht immer so einfach, wie es klingt. Die Entwicklung eines Module Type Package(MTP)-Standards könnte dies ändern.
Jetzt lesen

Häufige Herausforderungen, die die Optimierung Ihres Produktionssystems beeinflussen

Markteinführungszeit

Lange Vorlaufzeiten für den Bau und langsame Anlagenerrichtung

Wartungskosten

Individuelles Engineering treibt die Wartungskosten in die Höhe

Projektrisiko

Komplexität und Integrationsverzögerungen beeinträchtigen den Betrieb

Flexibilität und Skalierbarkeit

Unflexible Produktion und fehlende Skalierbarkeit verzögern die Bereitstellung

Modularität und Agilität nutzen

Plug and Produce übernimmt Industriestandards und offene Technologien, um eine plattformunabhängige Integration in das sogenannte Module Type Package (MTP) zu ermöglichen. Während ein Großteil der treibenden Kraft hinter der Entwicklung von MTP aus der life sciences Branche stammt, bietet dieser standardisierte Ansatz die folgenden Vorteile:

  • Unterstützt die Datentransparenz über die gesamte Lieferkette, den Standort, den Bereich, die Linie und das Skid hinweg.
  • Bietet eine mühelose Integration, Validierung und Agilität, die die Einbindung in bestehende Systeme erleichtert.
  • Ermöglicht die flexible Übernahme von Standards wie MTP und erleichtert so die Technologieintegration.

Wichtige Vorteile

Werk

Kleinerer Anlagen-Footprint und schnellere Neubau von Anlagen

Schnellere Markteinführung durch kürzere Fertigungsdurchlaufzeiten

Netzwerk-Verbindungsfähigkeit

Flexible Produktionsorchestrierung für eine beschleunigte Produktion

Skalierbare Plattformen für eine schnelle Bereitstellung

Schraubenschlüssel

Reduzierte Wartungskosten

Wie kann Plug and Produce Ihnen helfen?

OEMs können dies nutzen, um ihre Ausrüstung mit minimalem kundenspezifischem Engineering über die Prozessausrüstungs-Montage (PEA) in bestehende Dual Channel Input Stop-Systeme zu integrieren. PEA ermöglicht eine nahezu vereinfachte Integration von Prozessausrüstung, um Ihre Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Endkunden können davon profitieren, dass sie Ausrüstung einfach hinzufügen oder neu konfigurieren können, indem sie die Prozessorchestrierungsschicht (POL) nutzen. POL fungiert als zentrales System, das die Interaktion und Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten, Maschinen und Systemen überwacht.

Inspektionslabor in einer life sciences Produktion.

Durch die Implementierung von Plug and Produce können Unternehmen ihre Produktionsprozesse optimieren, Kosten senken und eine größere Flexibilität und Skalierbarkeit in ihren Fertigungsabläufen erreichen. Schauen Sie sich diese Ressourcen an, um zu sehen, wie Plug and Produce Ihre Produktion optimieren kann.

Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 1
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 1
Blog
Blog
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 1
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
Jetzt lesen
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 2
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 2
Blog
Blog
Single-Use-Erfolg in den Life Sciences: Teil 2
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
Jetzt lesen
Die Anlage der Zukunft
Pharmazeutischer Labortechniker, der Tropfen einer Flüssigkeit in ein Reagenzglas gibt
eBook
Die Anlage der Zukunft

Arbeitet Ihre Einrichtung mit vollem Potenzial? Erfahren Sie, wie Sie Ihre smarte, schnelle und flexible life sciences Einrichtung der Zukunft einsetzen können.

Jetzt herunterladen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation Berater sprechen?

Wir bieten Branchenexpertise, um die Gestaltung, Implementierung und Unterstützung Ihrer Automatisierungsinvestition zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns

Empfohlen für Sie

Evolving ATMP Manufacturing
Evolving ATMP Manufacturing
Blog
Blog
Evolving ATMP Manufacturing
Each year, industry leaders gather at Advanced Therapies Week to share, collaborate and exhibit. From these experiences, we have noticed 3 key takeaways.
Jetzt lesen
Multiplex-Technologie optimiert die Fördertechnik
Multiplex-Technologie optimiert die Fördertechnik
Anwenderbericht
Anwenderbericht
Multiplex-Technologie optimiert die Fördertechnik
Das neue System von TEC Engineering senkt die Investitions- und Betriebskosten für die Fördertechnik erheblich.
Jetzt lesen
Drei Dos und Dont‘s für die erfolgreiche digitale Transformation
Drei Dos und Dont‘s für die erfolgreiche digitale Transformation
Blog
Blog
Drei Dos und Dont‘s für die erfolgreiche digitale Transformation
Hersteller von Life Sciences implementieren digitale Technologien wie AR und IIoT, um sich den großen Veränderungen in der Branche anzupassen.
Jetzt lesen

Andere haben sich auch angesehen

Loading
Loading
Loading
Loading

Basierend auf Ihrer Aktivität

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Life Sciences
  4. Chevron LeftChevron Left Plug & Produce-Lösungen für die Produktion
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: