Kombinationsfeld für die Auswahl von Styles entwerfen

Erstellung eines Kombinationsfeldes für die Auswahl verschiedener Styles einer Anwendung. Für die Änderung eines Anwendungsstyles zur Laufzeit wählen Sie einen Style im Kombinationsfeld aus.
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
StylePicker.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. (Optional) Fügen Sie weitere Grafikobjekte hinzu.
    Fügen Sie beispielsweise eine Schaltfläche und eine Beschriftung hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekte.
  3. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  4. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal