Übersicht über Interrupts

Micro800
-Controller unterstützen Interrupts, die in Controller-Programmen verwendet werden.
Verwenden Sie den Knoten
Programme
im
Projekt-Organizer
für folgende Aufgaben:
  • Öffnen von
    Neuer Interrupt
    , um verschiedene Arten von Interrupts für
    Micro800
    -Controller-Programme zu erstellen.
  • Anzeigen einer Liste von Interrupts, die für die
    Micro800
    -Controller-Programme erstellt wurden.
  • Wählen Sie einen Interrupt aus und bearbeiten Sie seine Eigenschaften im Fensterbereich
    Eigenschaften
    .
  • Importieren von Variablen in einen Interrupt.
  • Exportieren eines Interrupts auf Ihren Computer.
  • Öffnen und bearbeiten eines Interrupts mit dem Sprach-Editor.
  • Hinzufügen von Variablen zu einem Interrupt mithilfe des Gitters für lokale Variablen.
  • Interrupts löschen.
Interrupt-Typen und -Parameter
Interrupt-Typ
Interrupt-Parameter
Ereignis-Eingangs-Interrupt (EII)
  • Auto-Start
  • Integrierter Eingang
Ausgewählte, zeitlich festgelegter Interrupt (STI)
  • Auto-Start
  • Integrierter Eingang
Benutzerfehlerroutine
Benutzerfehlerroutine-Interrupts starten automatisch bei einem Wechseln des Controllers in den Modus
Betrieb
, wenn die Programmorganisationseinheit (POE) hierfür konfiguriert ist.
Es ist kein Parameter verfügbar.
Universelles Plug-In-Modul (UPM)
Auto-Start
Hochgeschwindigkeitszähler (HSC)
  • Auto-Start
  • Maske für Überlauf
  • Maske für Unterlauf
  • Maske für obere Voreinstellung
  • Maske für untere Voreinstellung
Interrupt-Typen, die von verschiedenen Controllern unterstützt werden
Controller-Typ
EII
STI
Benutzerfehlerroutine
UPM
HSC
Micro810
LC10
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Micro820
L20E
Nein
Ja
Ja
Ja
Nein
Micro850
L50E AWB
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Micro850
L50E QBB
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Micro850
L50E QVB
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Micro850
L50E QWB
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Micro870
L70E AWB
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Micro870
L70E QBB(N)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Micro870
L70E QWB(N)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal