SYS_INFO
Die SYS_INFO-Anweisung liest den Statusdatenblock für den
Micro800
-Controller.Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.SYS_INFO

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
Sts | Ausgang | SYSINFO | Datenblock mit dem Systemstatus. Der Sts-Ausgang ist im Datentyp SYS_INFO definiert. |
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
SYS_INFO-Beispiele
Beispiel für ein SYS_INFO-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen SYS_INFO-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten SYS_INFO-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben