RPC (Prüfsumme des Benutzerprogramms lesen)
Die RPC-Anweisung liest die Prüfsumme des Benutzerprogramms, entweder aus dem Controller oder dem Speichermodul.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.Beispiel für ein RPC-Funktionsblockdiagramm

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
MemMod | Eingang | BOOL |
|
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
RPC | Ausgang | UDINT | Der Prüfsummenwert des angegebenen Benutzerprogramms. |
RPC-Beispiele
Beispiel für ein RPC-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen RPC-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten RPC-Text

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
Rückmeldung geben