PLUGIN_WRITE (Plug-In schreiben)
Die PLUGIN_WRITE-Anweisung schreibt einen Block von Daten in jegliche generische Plug-In-Modul-Hardware.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.PLUGIN_WRITE

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
SlotID | Eingang | UINT | Nummer des Einsteckplatzes. Schacht-ID = 1,2,3,4,5 (beginnend mit dem äußersten linken Steckplatz = 1). |
AddrOffset | Eingang | UINT | Adressversatz der ersten zu schreibenden Daten; wird vom ersten Byte des generischen Plug-In-Moduls aus berechnet. |
DataLength | Eingang | UINT | Die Anzahl der zu schreibenden Byte. |
DataArray | Eingang | USINT | In das generische Plug-In-Modul zu schreibende Daten. |
Sts | Ausgang | UINT | PLUGIN_WRITE-Statuscodes. Statuscodes (Sts):
|
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
PLUGIN_WRITE-Beispiele
Beispiel für ein PLUGIN_WRITE-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen PLUGIN_WRITE-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten PLUGIN_WRITE-Text

Rückmeldung geben