PLUGIN_RESET (Plug-In zurücksetzen)
Die PLUGIN_RESET-Anweisung setzt jegliche Hardware des generischen Plug-In-Moduls zurück. Nach dem Zurücksetzen der Hardware ist das generische Plug-In-Modul bereit zur Konfiguration und zum Betrieb.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.PLUGIN_RESET

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
SlotID | Eingang | UINT | Nummer des Einsteckplatzes. Schacht-ID = 1,2,3,4,5 (beginnend mit dem äußersten linken Steckplatz = 1). |
Sts | Ausgang | UINT | PLUGIN_RESET-Statuscodes. Statuscodes (Sts):
|
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
PLUGIN_RESET-Beispiele
Beispiel für ein PLUGIN_RESET-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen PLUGIN_RESET-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten PLUGIN_RESET-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben