MM_INFO (Speichermodulinformationen)
Die MM_INFO-Anweisung liest die Header-Informationen des Speichermoduls. Wenn kein Speichermodul vorhanden ist, werden alle Werte auf null (0) zurückgesetzt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.MM_INFO

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
MM_INFO-Beispiele
Beispiel für ein MM_INFO-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen MM_INFO-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten MM_INFO-Text

Ergebnisse – Controller, die 2080-MEMBAK-RTC verwenden

Ergebnisse – Controller, die eine SD-Karte verwenden

Rückmeldung geben