LCD_REM (Remote-LCD)
Die LCD_REM-Anweisung zeigt benutzerdefinierte Meldungen für das Remote-LCD an.
Details zum Betrieb: Für Line1 bis Line8 beträgt die maximale Länge der Zeichenfolge 24 Zeichen.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.LCD_REM

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Aktivieren Sie den Anweisungsblock. TRUE: Remote-LCD schaltet von der E/A-Statusanzeige in die benutzerdefinierte Anzeige. FALSE: Remote-LCD schaltet zurück zur E/A-Statusanzeige. |
Font | Eingang | UDINT | Schriftgröße für die Startmeldung:
Die Remote-LCD-Größe ist 192x64 Pixel. Sobald die Schriftgröße für Startmeldung klein ist, zeigt das Remote-LCD Folgendes an:
Sobald die Schriftgröße für Startmeldung groß oder extra groß ist, zeigt das Remote-LCD Folgendes an:
|
Line1 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 1 des LCD-Moduls angezeigt werden soll. Für Line1 bis Line8 beträgt die maximale Länge der Zeichenfolge 24 Zeichen. |
Line2 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 2 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line3 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 3 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line4 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 4 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line5 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 5 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line6 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 6 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line7 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 7 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
Line8 | Eingang | String | Zeichenfolge, die in Zeile 8 des LCD-Moduls angezeigt wird. |
LCD_REM | Ausgang | BOOL | Funktionsblock aktivieren.
|
Sts | Ausgang | UINT | Status des Remote-LCD-Vorgangs. LCD_REM-Statuscodes:
Kann in folgenden Fällen auftreten:
|
LCD_REM-Beispiele
Beispiel für ein LCD_REM-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen LCD_REM-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten LCD_REM-Text

Rückmeldung geben