LCD_BKLT_REM (Remote-LCD-Hintergrundbeleuchtung)
Die LCD_BKLT_REM-Anweisung legt die Parameter der Remote-LCD-Hintergrundbeleuchtung in einem Benutzerprogramm fest.
Details zum Betrieb:
Die in LCD_BKLT_REM definierten Hintergrundbeleuchtungseinstellungen werden verwendet, wenn das Remote-LCD-Display:
- eine benutzerdefinierte, mithilfe von LCD_REM definierte Anzeige ist.
- der standardmäßige E/A-Statusbildschirm ist.
- Bei allen anderen Anzeigen werden die über das Menü auf dem Remote-LCD definierten Hintergrundbeleuchtungseinstellungen verwendet.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.LCD_BKLT_REM

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisung aktivieren. TRUE: REM_LCD_BKLT ausführen, alle aktuellen Hintergrundbeleuchtungseinstellungen überschreiben. FALSE: REM_LCD_BKLT wird deaktiviert, und die Remote-LCD-Menüeinstellungen werden wirksam. |
Color | Eingang | UINT | Farbcode der Hintergrundbeleuchtung:
|
Mode | Eingang | UINT |
|
LCD_BKLT_REM | Ausgang | BOOL | TRUE: Anweisung erfolgreich ausgeführt. FALSE: Fehler bei Ausführung der Anweisung aufgetreten. |
Sts | Ausgang | UINT | Status des Remote-LCD-Vorgangs. LCD_BKLT_REM-Statuscodes:
|
LCD_BKLT_REM-Beispiele
Beispiel für ein LCD_BKLT_REM-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen LCD_BKLT_REM-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten LCD_BKLT_REM-Text

Rückmeldung geben