RTC_SET (Echtzeituhr einstellen)
Die RTC_SET-Anweisung stellt die Echtzeituhrdaten (RTC) auf die RTC-Modul-Informationen ein.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller 
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.RTC_SET

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
RTCEnable | Eingang | BOOL |
|
RTCData | Eingang | RTC | Informationen zu RTC-Daten: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week wie im Datentyp "RTC" definiert.RTCData wird ignoriert, wenn RTCEnable = 0. |
RTCPresent | Ausgang | BOOL |
|
RTCEnabled | Ausgang | BOOL |
|
RTCBatLow | Ausgang | BOOL |
|
Sts | Ausgang | USINT | Der Status des Lesevorgangs. RTC_Set-Statuswerte (Sts):
|
Parameter | Parametertyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Year | UINT | Die Jahreseinstellung für den RTC. 16-Bit-Wert, der gültige Bereich reicht von 2000 (01. Januar, 00:00:00) bis 2098 (31. Dezember, 23:59:59) |
Month | UINT | Die Monatseinstellung für den RTC. |
Day | UINT | Die Tageseinstellung für den RTC. |
Hour | UINT | Die Stundeneinstellung für den RTC. |
Minute | UINT | Die Minuteneinstellung für den RTC. |
Second | UINT | Die Sekundeneinstellung für den RTC. |
DayOfWeek | UINT | Die Wochentagseinstellung für den RTC. Dieser Parameter wird für „RTC_SET“ ignoriert. |
RTC_SET-Beispiele
Beispiel für ein RTC_SET-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen RTC_SET-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten RTC_SET-Text

Rückmeldung geben