RTC_READ2 (Lesen der Echtzeituhr)

Die RTC_READ2-Anweisung liest die vorliegenden Datums-/Uhrzeitinformationen der Echtzeituhr aus.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan, strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
RTC_READ2
RTC_READ2
RTC_READ2-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: RTC-Informationen lesen.
  • FALSE: Es findet kein Lesevorgang statt, und die ausgegebenen RTC-Daten sind ungültig.
RTCData
Ausgang
RTC
Informationen zu RTC-Daten:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
.
RTCData-Ausgabe wird mit dem Datentyp „RTC“ definiert.
RTCPresent
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Freilaufende Uhr wird verwendet oder RTC-Hardware ist angeschlossen.
  • FALSE: Freilaufende Uhr wird nicht verwendet oder RTC-Hardware ist nicht angeschlossen.
RTCEnabled
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Freilaufende Uhr wird verwendet oder RTC-Hardware ist aktiviert (Zeitgebung).
  • FALSE: Freilaufende Uhr wird nicht verwendet, RTC-Hardware ist deaktiviert (keine Zeitgebung).
RTCBatLow
Ausgang
BOOL
  • TRUE: RTC-Batteriestand niedrig.
  • FALSE: Ladestand der RTC-Batterie nicht niedrig.
RTCNoBat
Ausgang
BOOL
  • TRUE: RTC-Batterie meldet kein Signal.
  • FALSE: RTC-Batterie meldet ein Signal.

RTC_READ2-Beispiele

Beispiel für ein RTC_READ2-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein RTC_READ2-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen RTC_READ2-Kontaktplan
Beispiel für einen RTC_READ2-Kontaktplan
Beispiel für einen strukturierten RTC_READ2-Text
Beispiel für einen strukturierten RTC_READ2-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal