ANY_TO_LREAL
Die ANY_TO_LREAL-Anweisung konvertiert jeden beliebigen Wert in einen Wert vom Typ „Long Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.ANY_TO_LREAL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL TIME DATE STRING | Jeder Wert mit Ausnahme von „Long Real“. |
o1 | Ausgang | LREAL | Ein Wert vom Typ „Long Real“. | |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
Beispiel für strukturierten ANY_TO_LREAL-Text
bres := ANY_TO_LREAL (true); | (* bres ist 1,0 *) |
tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms); | (* tres ist 1046,0 *) |
ares := ANY_TO_LREAL (198); | (* ares ist 198.0 *) |
Rückmeldung geben