TONOFF (Zeitverzögerung, eingeschaltet, ausgeschaltet)
Die TONOFF-Anweisung verzögert das Einschalten eines Ausgangs in einem Strompfad mit dem Wert TRUE und verzögert anschließend das Ausschalten des Ausgangs im Strompfad mit dem Wert FALSE.
Details zum Betrieb: Falls der Parameter „EN“ mit TONOFF verwendet wird, beginnt der Timer mit dem Inkrementieren, sobald „EN“ auf TRUE gesetzt wird, und setzt das Inkrementieren auch dann fort, wenn „EN“ auf FALSE gesetzt wird.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.TONOFF

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
IN | Eingang | BOOL | Eingangssteuerung.
|
PT | Eingang | TIME | Die On-Delay-Zeiteinstellung wird mit Datentyp „Time“ definiert. |
PTOF | Eingang | TIME | Die Off-Delay-Zeiteinstellung wird mit Datentyp „Time“ definiert. |
Q | Ausgang | BOOL | TRUE: Die programmierte Einschaltverzögerung ist abgelaufen, und die programmierte Ausschaltverzögerung ist nicht abgelaufen. |
ET | Ausgang | TIME | Derzeit abgelaufene Zeit. Mögliche Werte reichen von 0ms bis 1193h2m47s294ms. Wenn die programmierte On-Delay-Zeit abgelaufen ist und der Off-Delay-Timer noch nicht gestartet ist, bleibt die abgelaufene Zeit (ET) auf dem On-Delay-Wert (PT). Wenn die programmierte Zeit für die Abschaltverzögerung abgelaufen ist und der Timer für die Abschaltverzögerung nicht startet, behält die abgelaufene Zeit (ET) den Wert der Abschaltverzögerung, bis die Anstiegsflanke erneut auftritt. |
TONOFF-Beispiele
Beispiel für ein TONOFF-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen TONOFF-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten TONOFF-Text

Ergebnisse


Rückmeldung geben