TOF (Timer, Ausschaltverzögerung)
Die TOF-Anweisung setzt einen internen Timer um einen vorgegebenen Wert nach oben.
Details zum Betrieb: Falls der Parameter „EN“ mit diesem Anweisungsblock verwendet wird, beginnt der Timer mit dem Inkrementieren, sobald „EN“ auf TRUE gesetzt wird, und setzt das Inkrementieren auch dann fort, wenn „EN“ auf FALSE gesetzt wird.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.TOF

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
IN | Eingang | BOOL | Eingangssteuerung.
|
PT | Eingang | TIME | Maximal programmierte Dauer. Siehe Datentyp „Time“. |
Q | Ausgang | BOOL |
|
ET | Ausgang | TIME | Derzeit abgelaufene Zeit. Mögliche Werte reichen von 0ms bis 1193h2m47s294ms. |
TOF-Beispiele
TOF-Timing-Diagramm

Beispiel für ein TOF-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen TOF-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten TOF-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben