RTO (Remanenter Timer, Einschaltverzögerung)

Die RTO-Anweisung erhöht einen internen Timer, wenn der Eingang aktiv ist, setzt aber den internen Timer nicht zurück, wenn der Eingang inaktiv wird.
Details zum Betrieb:
  • Bei Verwendung eines
    Micro810
    LC10- oder
    Micro820
    L20E-Controllers wird der interne RTO-Timer standardmäßig nicht während eines Einschaltzyklus beibehalten. Um den internen Timer beizubehalten, setzen Sie die Konfigurationsparameter „Beibehalten“ auf TRUE.
  • Bei Verwendung eines
    Micro850
    L50E-Controllers wird der interne RTO-Timer während eines Einschaltzyklus beibehalten.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
RTO
RTO
RTO-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
IN
Eingang
BOOL
Eingangssteuerung.
  • TRUE: Anstiegsflanke, beginnt mit der Erhöhung des internen Timers.
  • FALSE: Abstiegsflanke, hält den internen Timer an und setzt ihn nicht zurück.
RST
Eingang
BOOL
  • TRUE: Anstiegsflanke, setzt den internen Timer zurück.
  • FALSE: Der interne Timer wird nicht zurückgesetzt.
PT
Eingang
TIME
Maximale programmierte On-Delay-Zeit. PT wird definiert mit dem Datentyp „Time“ definiert.
Q
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Die programmierte On-Delay-Zeit ist abgelaufen.
  • FALSE: Die programmierte On-Delay-Zeit ist nicht abgelaufen.
ET
Ausgang
TIME
Derzeit abgelaufene Zeit.
Die Werte reichen von 0ms bis 1193h2m47s294ms.
ET wird mit den Datentyp –Tiem“ definiert.

RTO-Beispiele

Beispiel eines RTO-Timing-Diagramms
Beispiel eines RTO-Timing-Diagramms
Beispiel für ein RTO-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein RTO-Funktionsblockdiagramm
Beispiels für einen RTO-Kontaktplan
Beispiel für einen RTO-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten RTO-Text
Beispiel für strukturierten RTO-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal