RHC (Hochgeschwindigkeits-Taktgeber lesen)
Die RHC-Anweisung liest den Hochgeschwindigkeits-Taktgeberwert im
Micro800
-Controller.Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.RHC

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
RHC | Ausgang | UDINT | Der Wert des Hochgeschwindigkeits-Taktgebers |
Auflösung des Hochgeschwindigkeits-Taktgebers
Controller-Typ | Inkremente | Zeitbasis | Auflösung |
|---|---|---|---|
Micro810 LC10 | 4 alle 40 Mikrosekunden | 10 Mikrosekunden | 40 Mikrosekunden |
Micro820 L20EMicro850 L50E | 1 alle 10 Mikrosekunden | 10 Mikrosekunden | 10 Mikrosekunden |
RHC-Beispiele
Beispiel für ein RHC-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen RHC-Kontaktplan

Beispiele für strukturierten RHC-Text

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
Rückmeldung geben