Hinzufügen eines DNP3-Mappings
Verwenden Sie die Konfigurationsseite „DNP3-Mapping“, um Variablen im
Micro800
-Controller zu DNP3-Punkten zuzuordnen oder DNP3-Adressverknüpfungen zu löschen.So fügen Sie ein DNP3-Mapping hinzu
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Struktur die OptionSerieller Anschlussaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteSerieller Anschlussin derTreiber-Liste die OptionDNP3-Slaveaus.
- Erweitern Sie in derController-BaumstrukturDNP3-Slaveund wählen Sie dannDNP3-Mappingaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteDNP3-Mappingdie Objektdatengruppe aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen.
- Doppelklicken Sie in der SpalteVariablennameaufVariable auswählenoder wählen Sie
aus. - Wählen Sie in der Variablenauswahl die Variable und anschließendAuswählenaus.
- Konfigurieren Sie bei Bedarf weitere Parameter.Um eine DNP3-Adressverknüpfung zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift der Variable und wählen Sie dannLöschenaus.
Rückmeldung geben